Haberler –

Aurich 'de NORD üretim tesisinin büyümesi

Geçen yıl Aurich’deki üretim ve depolama alanları büyütülmüş ve yeni bir montaj hattı tayin edilmiştir.

Bargteheide , 2018-06-25

1980lerin başından itibaren NORD DRIVESYSTEMS Aurich, Aşağı Saksonya’da elektronik tahrik teknolojisini üretmektedir. Yıllar içinde üretim alanları giderek genişleyen portfolyo nedeniyle sürekli olarak genişletilmiştir. Geçen sene NORDAC LINK saha distribütörünün başlaması aynı zamanda yüksek bir kapasite gerektiriyordu. Yeni serilerin üretimi için yeni bir montaj hattı tayin edildi. Buna ek olarak üretim alanı 400 metre kare, depo alanı 1,000 metre kare genişletildi. Bu şekilde, NORD esnek, merkezi olmayan kuruluma ilişkin uygun tahrik çözümü için rağbet gören artışı karşılamıştır. Esnek ve otomatikleştirilmiş üretim yapısıyla 1’lik küme büyüklüğü bile yapılabilir.

NORD DRIVESYSTEMS şu anda 130 çalışanıyla 5,000 m2 Aurich sahasında her sene 100,000 üniteden fazla üretim gerçekleştirmektedir. Seride elektronik tahrik teknolojisi 160 kW(inverterler, motor yol vericileri ve elektronik aksamları)’ye kadar yer almaktadır.