Haberler –

NORD Çarklı Motorları madenlerde konveyör teknolojisini optimize etmektedir

Montpellier ‘de mukim, Metal İnşaat Şirketi olan SMIL, Kuzey Almanya‘dan tedarik ettiği tahrik birimlerini kullandığı konveyör sistemi çözümleri üretmektedir. Gardanne Güney Fransız Yerel İdaresinde bir madende, NORD DRIVESYSTEMS ‘a ait Çarklı Motorlar konveyörlerin emniyetli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

Bargteheide , 2018-09-15

"Durance Granulats Madenindeki kemerli konveyörler NORD SK 90 Serisi Konik Dişli Motorlar ile donatılmıştır. Söz konusu motorların konveyörlere takıldığı tarihten buyana, sadece bir tür malzemedense üç farklı malzeme işletilmektedir; bu da tesissin verimliliğinde %25 oranında artmış olduğu anlamına gelmektedir

Konveyör Kemerinin sabit olduğu zamanlarda yük ağırlığının ters yönde istem dışı hareket edişini engelleyen mekanik bir emniyet sisteminin yanı sıra NORD Konik Dişli Motorlarında IP55 gereksinimlerini karşılayan gövde sızdırmazlık elemanları kullanılmaktadır. Toplam itibariyle, NORD performansları 2.2 kW ila 22 kW arası değişen 26 farklı Çarklı Motor geliştirmiş ve tedarik etmiştir.

UNICASE Gövdelere yerleştiriliyor olmaları sebebiyle, bahsi geçen tahrik birimleri en yüksek düzeyde burulma direnci ve özellikle de yüksek radyal ve eksensel yük taşıma kapasitesi sağlamaktadır. Rulman takımlarının makinelerde işlenmesi süreci tek bir aşamada gerçekleştirilmekte olup bu da uzun hizmet ömrü sağlamaktadır.