Haberler –

Modüler ATEX Tahrik Birimleri – Gaz ve Toza Karşı Korumalı

ATEX sertifikalı bir üretici olan NORD DRIVESYSTEMS, patlamalara karşı korumalı tahrik birimleri teknolojisinde yıllara dayanan deneyime sahiptir. NORD'a ait bu tahrik birimleri neredeyse endüstrinin her alanında kullanılmaktadır.

Bargteheide, 2019-07-19

2003 senesinden bu yana NORD DRIVESYSTEMS, Zone 1, 2, 21 ve 22 olarak Toz ve Gaz patlamalarına karşı korumalı motor, redüktör ve Elektronik Tahrik Sistemleri ( Şu an sadece motor üstü sistemler Zone 22 olarak tedarik edilebilmektedir) gibi standart-karmaşık uygulamalara çözümler sunmaktadır.

IED EX ‘in yanı sıra 2014/34/EU sayılı AB Yönergesi doğrultusunda hassasiyetle yapılandırılmış tahrik sistemleri ile ürün esnekliği en üst seviyeye çıkartılmaktadır. Opsiyonel olarak, motorlar invertörler ile çalıştırılacak şekilde tasarlanabilmektedir. Söz konusu ürünlerin IEC ve NEMA standartlı motorlara monte edilme seçeneği bulunmakta olup motorun redüktöre doğrudan monte edilmesi de mümkündür. Bulunulan bölgeye bağlı olarak, harici fanlar, geri dönüş kilitleri ya da frenler entegre edilebilmektedir. NORD, gerekli görmesi durumunda bileşik Toz/Gaz Patlamasına Karşı Korumalı Sistemlerin yanı sıra azami +60°C ortam sıcaklığında çalışacak sistemler de sunmaktadır. Patlamaya Karşı Korumalı tahrik çözümleri, 15’den fazla dile çevrilmiş belgeleri eşliğinde tüm dünyaya tedarik edilebilmektedir