Haberler –

Sonsuz konveyörler için tahrik çözümleri

En zor ortam koşullarında bile sorunsuz çalışma: Yığın malzemelerin taşınması için NORD DRIVESYSTEMS, maksimum güvenilirlik, emniyet ve sağlamlık ile tanımlanan güçlü tahrik sistemleri sunuyor.

 - - French -

Bargteheide, 2019-07-29

Yığın malzemelerin taşınması için, taşıma yönü, kütle akışı, taşıma uzunluğu ve yapı bakımından farklılık gösteren konveyörlere ihtiyaç vardır. NORD'un güvenilir ve sağlam tarik üniteleri, bu ihtiyaca cevaptır: Kesintisiz malzeme akışı sağlar ve hassas ve dinamik bir yığın malzeme besleme kontrolü için ayrı ayrı kontrol edilebilir.

Bantlı konveyörler, madencilik, makine mühendisliği veya plastik ve kağıt geri dönüşümü alanında yığın malzemelerin sürekli taşınması için kullanılır. Kauçuk veya plastik konveyör kayışı, en az iki tambur aracılığıyla yönlendirilir; burada genellikle bir tambur tahrik edilir ve sarış sürtünmesi ile kayışı hareket ettirir. Yüksek kapasiteli büyük bantlı konveyörler için, uzun ömürlü ve az bakım gerektiren MAXXDRIVE endüstriyel redüktörler, MAXXDRIVE serisini destekleyen iki kademeli helisel konik redüktörler özellikle uygundur. Motor plakasına veya profil üzerine ayaklar ile monte edilebilen yüksek verimli bir IE3 motoruna hidrolik kaplin aracılığıyla bağlanabilirler.

Koruyucu önlemler ve izleme sistemlerinin bir kombinasyonu olan NORD'un pratik bakım paketi, yatırımınızın, sürekli toz ve havanın etkileri gibi sert ortam koşullarında bile çalışmasını sağlar.