Haberler –

NORD, Inter Airport Europe’da

8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında, NORD DRIVESYSTEMS Münih’te inter airport Europe fuarına katılacak. Dünyanın önde gelen havaalanı endüstrisi fuarında NORD, ağ tabanlı havaalanları için yeni sürücü tasarımlarını sunacak. Bu sunumlar, en son enerji verimliliği sınıfında senkron motorları, gelecekte olabilecek değişiklerden etkilenmeyecek pano içi inverterleri aynı zamanda NORD sürücü sistemleri için kablosuz ve mobil servis araçlarını içerecektir.

Bargteheide , 2019-10-08

Portfolyosunda mükemmel bir yenilik ile NORD, güncel IE4 serisi motorlardan da daha az kayıpları olan, en son nesil enerji verimliliğinde daimi mıknatıslı senkron motorları tanıtacak. Kompakt ve pervanesiz motorlar yüksek tork aralığı sayesinde IE5 verimlilik sınıfının oldukça üzerinde değerlere ulaşarak yüksek oranda verimlilik sağlarlar. NORD mühendisleri tarafından geliştirilen bu motorlar tasarımlarıyla, havaalanlarındaki bagaj taşıma sistemleri gibi intralojistik uygulamalar için en uygun ürünlerdir. Yüksek güç oranı sunan IE5+ motorlar, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 0,25 ile 1,1 kW arasında değişen düşük güçlerde piyasaya sürülecektir.

Pano içinde en iyi performans

NORDAC PRO SK 500P frekans inverterleri, yeni nesil NORD DRIVESYSTEMS frekans inverterleri ailesinin ilk cihazıdır. En son bileşen teknolojisini kullanmakta olup, en yüksek seviyede fonksiyonellik, bağlanabilirlik ve modülerlik sunar. Endüstriyel Ethernet için çok çipli CANopen arayüzü, en önemli gerçek zamanlı Ethernet standartlarının tek bir arayüz üzerinden kullanılmasını sağlar.

Mobil kullanım için bir çözüm

NORDCON Uygulaması ve mobil bağlantı cihazı NORDAC ACCESS BT ile NORD, tüm NORD elektronik bileşenleri için bir mobil devreye alma ve servis çözümü yarattı. Bu teknoloji, tüm NORD sürücü sistemlerinin sistemlerinin analizi, izlenmesi ve parametrelenmesi için kullanılmaktadır. Gösterge paneli arayüzü, sürücü izleme ve hata tanımlamada kullanılabilir.