Haberler –

LogiMat 2020: IE5+’a kadar yüksek verimlilik

10-12 Mart 2020’den itibaren, NORD DRIVESYSTEMS, LogiMat’da İntralojistik (tesis içi taşıma) için akıllı sürücü sistemlerini ve yenilikçi çözümlerini sunacak. Son enerji verimliliği normlarında IE5+ senkron motorlar, durum izleme kavramı ve NORD sürücü sistemleri için mobil servis uygulaması en önemli konular olacak.

Bargteheide, 2020-02-17

NORD’un LogiDrive sistemlerinin standardize edilmiş motorlu redüktör bileşenleri özellikle, intralojistik, paket taşıma (kargo) ve hava alanı teknolojileri için tasarlanmış olup gücü 5,5 kW’a kadar olan bir IE4 senkron motor, bir 2-kademeli helisel konik redüktör ve motora yakın bir noktaya monte edilen NORDAC LINK frekans inverterini bir araya getirir. LogiMat fuarında, NORD LogiDrive kavramının yanında, mevcut IE4 serisine göre daha düşük güç kaybı olan enerji-verimli son nesil IE5+ daimi manyetizmalı senkron motorlarla birleştirilmiştir.

NORD DRIVESYSTEMS’ın frekans inverterleri ile kestirimci bakım kavramı da geliştirilmiştir. Temelini akıllı inverter PLC’si ile analog ve dijital verilerin hızlı, verimli, ve detaylı ölçümü oluşturmaktadır. Amaç, tesisin ve makinanın proaktif olarak bakımının gerçekleştirilmesidir. Başka bir örnek ise, sensörsüz (algılayıcısız) olarak yağ sıcaklığı ile zaman bazlı optimum yağ değişim süresinin belirlenmesidir.

NORDCON APP ve NORDAC ACCESS BT mobil Bluetooth bağlantı cihazı, tüm NORD elektronik bileşenleri için üretilmiş bir mobil devreye alma ve servis çözümdür. NORD Sürücü sistemlerinin analizi, izlenmesi ve parametrelendirilmesi için kullanılır.