Haberler –

Tek parça gövdelerde konveyör tahrik sistemleri ve endüstriyel redüktörler

Bargteheide – 2014 Hannover Fuarı'nda NORD DRIVESYSTEMS taşıma uygulamalarında yüksek verimlilikteki tahrik çözümlerini sunacak. Kompakt iki kademeli konik redüktörler enerji tasarruflu motorlar ile birleştiriliyor.

Bargteheide , 2014-03-04

Kapsamlı bir tahrik elektronik programına dayanan NORD, geniş bir işlevsel gereksinimler yelpazesi için tahrik ünitelerini yapılandırabilir. Motor bağlantısı için frekans invertörleri, performansı 22 kW'a kadar koruyabilir. Bu invertörler yüksek dinamikler sağlar, konumlandırma işlevine ve opsiyonel kaldırma ve güvenlik fonksiyonlarına sahip sınıflarının tek modelleridir. Sensör ve kumanda arayüzlerini entegre eden invertörler gösteri standındaki diğer tahrik modelleriyle birlikte senkronize işlemde gösterilecektir.

NORD, cıvatalı bağlantıları ya da torka veya radyal kuvvetlere maruz kalan sızdırmazlık yüzeyleri olmayan kanıtlanmış tek parça UNICASE gövdede 242,000 Nm'ye kadar çıkış torkuna sahip redüktörleri üreten dünya genelindeki tek tedarikçidir. Bu tasarım üstün radyal ve eksenel yük kapasitesi sağlar ve güçlü endüstriyel dişli ünitelerinde bile kompakt boyutlar sunar. Sunum, SK 500E serisinden pano içi bir invertöre sahip endüstriyel motorlu redütkör, bir kovalı konveyör için yapılandırılmıştır ve ayrıca diğer ağır hizmet taşıma uygulamaları için tamamen uygundur. Şu an itibariyle NORD, 132 kW'a kadar 1'den 10'a boyutlarda SK 500E invertörlerini tedarik ediyor.

NORD DRIVESYSTEMS Hannover Messe fuarında, 7-11 Nisan 2014: Salon 15, Stand H21