Haberler –

Tepe noktasına: NORD’un endüstriyel redüktörleri baraj gölü projesinin ağır iş yükünü üstlendi

İsviçreli enerji tedarikçisi Axpo büyük ölçekli “Linthal 2015” inşa projesini tamamlamaya çok yakın: İsviçre'nin en büyük hidroelektrik girişimi, Linth-Limmern enerji santralinin toplam üretim kapasitesini 480 MW'tan 1.480 MW'ya yükseltecek.

Linthal_industrial_gear_unit

Bargteheide , 2014-10-06

Suyu, deniz seviyesinden 1.860 m rakımda bulunan Limmernboden baraj gölünden yaklaşık 600 m daha yüksekte bulunan Muttsee gölüne pompalamak için bir yeraltı pompa istasyonu daha kuruldu. Bu rakım farkı, istendiğinde hidroelektrik enerjisi üretmek için kullanılacak. Projenin asıl özünü oluşturan, yeni pompa depolama hidroelektrik enerji santralinin yeraltı merkezi devasa çabalar gerektirmekteydi. 45 derecelik bir eğim ve yaklaşık 180 m yükseklik farkı ile bir yeraltı istasyonundaki taşıma sistemleri saatte 500 ton kazılmış malzemeyi taşıdı. İkinci bir taşıma kuşağında ise ezilmiş malzemeler, depolanarak işlenecekleri çakıltaşı fabrikasına taşındı. Toplamda 3 yıl boyunca bu bu taşıma sistemlerinin tahrik üniteleri NORD endüstriyel dişli üniteleri ile güçlendirildi ve bir milyon ton malzemeyi taşıdılar.

Taşıma işlerinin tamamlanmasının ardından NORD endüstriyel redüktörleri, tesis üreticisi Marti Technik AG tarafından söküldü ve şimdi bir sonraki görevlerini bekliyorlar. Marti Technik taşıyıcı bakımı departmanının başkanı Ernst Kuster şöyle konuştu: “Kullanım kılavuzuyla uyumlu olarak yağı bir kez değiştirdik, fakat 3 yıllık çalışma süresi boyunca almamız gereken tek bakım önlemi buydu. NORD dişli üniteleri parlak bir iş ortaya koydu.” Endüstriyel redüktörler, bu büyük inşaat projesini test edilip onaylanmış UNICASE tasarımı sayesinde gerçekleştirebildi: Bu tek parçalı gövde, tüm rulman yataklarının entegrasyonunu sağlıyor. UNICASE kasaları, son teknoloji ürünü CNC makinelerinde tek seferde üretiliyor. Bu kavram, yüksek doğruluk, sertlik, ve güç sağlarken radyal kuvvetlere ve torka maruz kalan dişli kutusu ve çıktı tarafı arasında hiçbir contaya ihtiyaç duymuyor. dahası, eksen mesafesinin kısalması daha kompakt dişli kutularını ve rulmanların daha uzun çalışma ömrünü sağlıyor.