Haberler –

Akıllı standard tahrik sistemleri, servo dinamikler ve doğruluk sunar

Akıllı kontrol işlevselliği için gelişmiş invertör elektroniğiyle üretilen, IE2 ya da IE3 verimliliği ile sürekli mıknatıs IE4 asenkron motoru sunan standard asenkron motorlar servo düzeyde dinamikler ve çeviklik sağlayabiliyor.

Servodynamik

Bargteheide , 2014-11-19

Motor montajlıı, duvar montajlı ya da pano için son teknoloji ürünü frekans invertörlerine dayanarak, NORD DRIVESYSTEMS oldukça hassas konumlandırma işleri, güvenlik uygulamaları ile eşzamanlılık, çok eksenli koordine işlemler, dönme kontrolü ve uçan makas gibi çok karmaşık işlemleri gerçekleştiriyor.

Satın alma maliyetleri çok daha düşük olduğu ve geniş yelpazede gelişmiş konfigürasyonlara imkan tanıyan bir dişli programı dahil olmak üzere çok daha çeşitli sistem bileşenleri bulunduğu için bu sistemler, konvensiyonel servo çözümlerinden önemli ölçüde daha ekonomik olabiliyor. Frekans invertörleri, gerçek zamanlı bir mikroişlemciye (döngü zamanı 10 ms) sahip ve dış PLC'lerin iş yükünü rahatlatmak için tahrik sistemi ile ilgili fonksiyonların IEC 61131 uyumlu olacak şekilde serbestçe programlanmasını destekliyor. %200 yük aşımı rezerv kapasitesi, örneğin vinç ve yük asansörlerinde, yüksek işletim güvenliği sağlıyor. Bu kontrolörler, arazi yönelimli teknolojiler kullanarak esnek yükler altında ya da bir kodlayıcı olmadan dahi bekleme durumundan tam motor hızına kadar mükemmel bir tutarlılık elde etmeyi başarıyor. Üstelik, tahrik sistemleri yüksek başlangıç torkları sunuyor ve hız geri bildirimi de uygulanabiliyor. Kontrol kabini serisinden sınıfının lideri SK 540E frekans invertörü, SSI, BISS, EnDat profile 2.1 ve Hiperface için bir evrensel kodlayıcı arayüzünü bütünleşik olarak taşıyor. NORD'un dağıtılmış invertör serisi, 22 kW'a kadar bir performans aralığına sahipken kabin cihazları ise 160 kW'a kadar çıkabiliyor. Alman tahrik sistemleri uzmanı, motorlu redüktörler, elektronik üniteleri ve programlama mantığı fonksiyonları üreterek tam ölçekte mekatronik tahrik sistemleri sunuyor.