Haberler –

Etkili, ekonomik korozyon koruması:Alüminyum gövdeli motorlu redüktörler için nsd tupH

NORD DRIVESYSTEMS, nsd tupH yüzey kaplama sistemi ile kalıcı olarak korozyona dayanıklı ürünler sunuyor. Böylece boyanın aksine aşınma ve çizilmelerden etkilenmeyen düzgün, ultra sert yüzeyler elde ediliyor. Motorlu redüktörler, tuzlu su uygulamalarında test edilip etkinlikleri onaylanmıştır.

nsd_tupH-Beschichtung

Bargteheide , 2014-11-27

Daha önce, DIN EN ISO 2409'a göre, ASTM D714'te hararetlenme, ASTM D610-08'de korozyon ve ASTM D1654-08'de çizilmeye karşı dayanıklılıklarını kanıtlamışlardı . Buna ek olarak ASTM D3170 Gravelometer testinde de kesinlikle hiçbir yapışma ya da çentiklenme görülmedi. DIN EN ISO 9227 'ye göre ASTM B117-09 tuz püskürtme testi 2.000 saatten sonra dahi hiçbir korozyon üretmedi.

nsd tupH , zorlu ortamlarda boyanın alışılmış hizmet ömrünün çok ötesinde kullanılabilir. Dayanıklılıkları ve uzun hizmet ömürleri, müşterilere yüklenen servis ve bakım gereksinimlerini önemli ölçüde azaltıyor. Ek olarak bu uygulama işleme güvenliği sağlıyor: yüzeyin kendisinin sertleştirilmesinden başka hiçbir kaplama uygulanmadığından ötürü ürün ya da ortamların kirlenmesi söz konusu olmuyor. Yüksek kuvvetler ya da çizilmeler dahi korozyon direncini azaltamıyor. Aksine, boya ya da kaplamadaki çizilmeler hasarın çevresine yayılmasına ve böylece korumayı yararsız hale getirmesine sebep oluyor. nsd tupH, FDA Başlık 21 CFR 175.300'e göre gıda uygulamalarında kullanım için onaylanmıştır. Böylece, bu sistemler, pH2 ila pH12 aralığındaki temizlik etkenlerine karşı koyabiliyor. nsd tupH alüminyum gövdeliş tüm ürünler için sunuluyor: redüktör sınıfları, düz yüzeyli motorlar ve desentral elektronik üniteleri için uygulanabilir.