Haberler –

Uygulama gereksinimlerine cevap verebilen motorlar NORD çeşitli uygulamalara özgü spesifik motor konfigüre ediyor

Endüstrinin çeşitli sektörlerinde kullanılan uygulamaya özgü motorlar hakkındaki geniş bilgisi dışında, NORD 2015 Hannover Fuarı'nda bir dizi özellikli motorları ziyaretçilere sundu. Bir IE2 verimlilik sınıfındaki motorun kesit modeli, -40 °C'ye kadar düşük sıcaklıklardaki ortamlar için motorun konstrüksiyon yapısını ve opsiyon özelliklerini sergiledi.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

Örneğin motorlar kapsüllü klemens kutusu, ön ısıtıcı veya rulman, sargı, statör ve rotor için özel koruma opsiyonlarıyla donatılabilir. Sergilenen ürünler arasında ATEX koruma sınıfındaki NORDBLOC.1 serisine ait, önden mili motorlu redüktör de vardı. "Arttırılmış güvenlik (Ex e)" sınıfındaki redüktör alternatif modeli, "Aleve dayanıklı (Ex de)", göre önemli ölçüde daha hafiftir ve %40'a varan oranda daha az maliyetlidir. Ayrıca NORD çeşitli sektörlere özel aksesuarlar da sergilemiştir: Mesela bir IE2 sınıfı motor üzerinde gösterilen, tekstil endüstrisi için özel tasarlanmış motor fan kapağı ve koruma şapkası. Fan kapağında ızgara bulunmadığından liflerin birikmesi önleniyor. NORD uzun yıllardır endüstriyel olmayan uygulamalar için de tahrik sistemleri sunuyor ve kapsamlı bir uzmanlık bilgisine sahiptir. Uygun bir örnek sahne teknolojileri. Tiyatro tahrik sistemlerine yönelik seçenekler arasında, yüksek güvenlik standartları doğrultusunda fren bulunur. Aynı zamanda, elektrik kesintileri sırasında motorlu redüktörün sökülmesine gerek kalmadan freni manuel serbest bırakan fren açma kolu mevcuttur.