Haberler –

Küçük düşün, fakat yeşil düşün: 0.12 kW'tan başlayan IE3 motorlar

NORD DRIVESYSTEMS, Ocak 2016'tan itibaren 0.12 kW motorları IE3 premium verimlilik motor yelpazesine ekleyerek, bu verimlilik sınıfındaki ürün seçeneğini daha da genişletmiştir. Bu sayede işletmeleriniz, doğa dostu ve yüksek verimli sistemler ile donatılacaktır.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

0.12 kW ile 0.75 kW motor gücü aralığındaki tahrik sistemleri, uygulamalarının en geniş parçasını oluşturmaktadır. Ancak, bu performans sınıfının verimlilik yüzdesi elektrikli motorlar Avrupa Birliği Eko-tasarım Direktifinin sadece son safhasında tanımlanmış, ve IEC 60034-30-1 uluslararası standardında son zamanlarda tanıtılmıştır. Yasal olarak, bu kadar küçük motorlar üzerinde acil yasal eylem yapma gerekliliği yoktur: bu arada, AB dahilindeki IE3 gereklilikleri sadece 7.5 kW veya daha yüksek sınıflandırılmış motorlara uygulanır. 2017'de bile, daha küçük performans sınıfları dahil olmak üzereyken, bu sadece 0.75 kW veya daha büyük sistemlere genişletilecektir. Yine de, çevreyle ilgili endişeye sahip kullanıcılar ve verimliliği gerçek anlamda maksimize etmeyi amaçlayanlar mevcut yasal zorunlulukların ötesine geçmeyi dileyebilirler. NORD DRIVESYSTEMS'in artık tüm sürüş uygulamaları süresince ekolojik çözümleri gerçekleştirmelerine olanak sağladığını göreceklerdir. NORD, IEC şasi boyutlarındaki kompakt IE3 motorları tedarik eder. Teknik özellikleri IE3'e göre değiştirmek, mekanizmada ve donanımda fiziksel tasarım değişikliklerini gerektirmeyecek sorunsuz bir yöntemdir.