Haberler –

NORD 4.0 READY: IIoT çağında otomatikleştirilmiş üretim için tahrik teknolojisi

Alman "Industrie 4.0" taslağına ve "Nesnelerin Endüstriyel İnterneti" benzeri konsepte uygunluğa erişen makine ve tesis tasarımları, yüksek esneklik ve fonksiyonellikli akıllı tahrik teknolojisi gerektirmektedir. Tahrikler sorunsuz bir şekilde iletişim ağlarına entegre edilmeli, verimli veri işlemeyi sağlamalı ve modüler, merkezi olmayan kontrol konseptlerini desteklemelidir.

4.0 ready

Bargteheide , 2015-11-24

Alman üretici NORD DRIVESYSTEMS, "NORD 4.0 READY" markasını faaliyete geçirerek basit aktüatörlerden karışık ağlı sistemlere, görevlerin tam kapsamını tamamlamak için ölçeklenebilir elektrikli tahrik sistemleri ve yazılımı sağlamaktadır.

Senkronize ve endüksiyon motorları için 22kW üst seviyeye kadar ulaşan az bakımlı, çok yönlü dağıtılmış tahrik kontrolleri mevcuttur, endüstriyel uygulamaların büyük bir yüzdeliğini kapsamaktadır. Güçlü işlemciler artı bütünleşik bir PLC eşliğinde frekans inverterleri, karışık kontrol işlemlerinin üstesinden gelebilir, işlem koşullarına bağımsız şekilde yanıt verebilir ve hatta arızaları giderebilir. İnverter PLC, bağlı sensörlerden ve aktüatörlerden verileri işler ve kontrol odası ile diğer ağ düğümlerine yüksek kalite tahrik ve uygulamayla ilgili verileri sağlar. Tahrik birimleri, örneğin hızı veya konumları senkronize etmek gibi belirli görevler için gruplar oluşturabilir. Önceden tanımlanmış parametre, uygulama gelişimini kolaylaştıran PLC açık hareket kontrol modülleri dahil yüzlerce ortak gerekli fonksiyonları ayarlar. Tam ölçekli bir tahrik sistemleri sağlayıcısı olarak NORD, inverterlerin yanı sıra motorlar ve dişli üniteleri üretir. NORD tüm dünyada, zaman kazanımı eylemi için standartlaştırılmış takılabilir kablo bağlantılarıyla (1 x güç, 1 x veri) kullanıma hazır toplanmış ve parametrelerle ifade edilmiş tüm tesisler için tahrik sistemleri sağlamayı sunmaktadır.