DOĞRU KAPLAMA SİSTEMİYLE
KONTAMİNASYONLA MÜCADELE

HER UYGULAMA İÇİN OPTİMUM KORUMA

Kaplamalar ve uygulama alanları

Kaplama sistemlerimiz bağımsız bir laboratuvar tarafından başarılı bir şekilde test edilmiştir. Yapılan testler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Boya sisteminin yapışmasını test etmek için DIN EN ISO 2409 standardına göre yapılan çapraz kesme testi.
  • Korozyon direncini test etmek için DIN EN ISO 9227 standardına göre yapılan tuz püskürtme testi.
  • DIN EN ISO 4628-8 standardına göre delaminasyon derecesi değerlendirmesi.

WN 3-080-02 standardına göre kaplama
Döküm bileşenler

Yaklaşık katman kalınlığı

Ön işlem dâhil katman kalınlığı

Uygulama alanı, korozyon koruma sınıfı standardına uygun
0
Ön işlem görmüş, astarlı
1
Ön işlem görmüş, astarlı,
ikili sprey astar

60 μm

60 – 100 μm
2
Ön işlem görmüş, astarlı
İkili son kat boya

50 μm

50 – 90 μm

EN 12944 standardına göre C2
Kapalı Alan Kurulumu

3.0

Ön işlem görmüş, astarlı
İkili sprey astar İkili son kat boya

60 μm
50 μm

110 – 150 μm

EN 12944 standardına göre C2
Kapalı alan kurulumu ve korumalı açık alan kurulumu (ör. açık, ısıtılmamış alanlar)
3.1
Ön işlem görmüş, astarlı
İkili sprey astar İkili son kat boya
İkili son kat boya

60 μm
50 μm
50 μm

160 – 200 μm

EN 12944 standardına göre C3
Açık alan kurulumu, şehir içi ve düşük kontaminasyonlu sanayi ortamı.
3.2
Tekli daldırma astar
İkili EP astar İkili sprey astar
İkili son kat boya İkili son kat boya

50 μm
60 μm
50 μm
50 μm

210 – 250 μm

EN 12944 standardına göre C4
Açık alan kurulumu, şehir içi ve orta kontaminasyonlu sanayi ortamı.
3.3
Tekli daldırma astar
İkili EP astar İkili EP astar
İkili son kat boya İkili son kat boya

50 μm
50 μm
50 μm
50 μm

200 – 240 μm

EN 12944 standardına göre C5
Açık alan kurulumu, şehir içi ve yüksek kontaminasyonlu sanayi ortamı, bütün vida başları, delik ve boşlukların dolgusu.
Z
Seçilen kaplamaya ek (3.3 hariç) Dolgu
Kaplama 3.3'e benzer dolgu
A
Seçilen kaplamaya ek
İkili şeffaf cila

40 μm
Antimikrobiyal kaplama
22
Seçilen kaplamaya ek
İkili sprey astar

60 μm
Yetersiz renk kapatması olan renkler için ek

Kurumsal kimliğiniz için global ölçekte geçerli kalite

NORD DRIVESYSTEMS dünya çapında, standart renk yelpazesinin yanı sıra tercih edilen renkleri sunmaktadır. Ayrıca, teknik özelliklerinize uygun ve şirketinizin kurumsal tasarımı için en ideal olan bağımsız çözümler geliştiriyoruz.

Standart renkler dünyanın dört bir yanındaki boya fabrikalarımızda daima stokta bulundurulur ve dolayısıyla her zaman kullanıma hazırdır.

  • RAL 7031 Mavi-gri
  • RAL 5010 Mavi

RAL, BS, Munsell, Pantone ve hatta renk numunelerine göre özel renkler ek ücret karşılığında 5 iş günü içinde temin edilebilir.

  • RAL 5009 Gök mavisi
  • RAL 6011 Küf yeşili
  • RAL 7032 Saten
  • RAL 7035 Açık gri
  • RAL 9005 Koyu siyah
  • RAL 996P Beyaz alüminyum
  • RAL 7031 Mavi-gri yapılandırılmış boya
  • RAL 7043 Trafik grisi B yapılandırılmış boya
  • RAL 7802 Açık gri astar
  • RAL 9110 Beyaz astar

RAL, BS, Munsell, Pantone ve hatta renk numunelerine göre özel renkler ek ücret karşılığında 5 iş günü içinde temin edilebilir.

Özel uygulamalar için test edilmiş boya sistemleri

NORD'un kullandığı boya sistemleri kimyasallara dayanıklıdır. Çevreye olumsuz etki edebilecek bütün önemli maddelere karşı dayanıklılıkları test edilmiştir. Boya sistemi tamamen kuruduktan sonra, NORD boyalar gıda maddeleriyle kullanım için uygundur ve NSF / ANSI 51-2009e test kriterlerini karşılamaktadır. Son kat boya gerektirmez. Bütün boya sistemlerinde antibakteriyel boya seçeneği mevcuttur. Bunun için, antimikrobiyal gümüş iyon partikülleri içeren ve rengi etkilemeyen son kat şeffaf cila (katman kalınlığı yaklaşık 40 μm) uygulanır.

Dağıtık tahrik teknolojisi için toz kaplama

Toz astarlar son derece sağlam ve dayanıklı olduklarından elektrik endüstrisi için çok uygundur. Bu şekilde işlem gören yüzeyler darbeye, çiziklere ve aşınmaya dayanıklıdır. Hava koşullarına ve kimyasallara karşı dirençlidir ve hatta konvansiyonel NORD boyalardan daha sağlamdır. Elektrik endüstrisinde, elektrik ileten toz boyaların antistatik özelliği tahrik ünitelerinin statik elektrik yüklenmesini önlemede önemli bir rol oynar. Muhtemel girişimler elimine edilir ve arıza olasılığı minimuma indirilir. Yüzey kaplamaları alanında çevreyi koruma konusu giderek daha da önemli bir hale gelmektedir. Toz kaplamada çözücü yerine fırında iş parçasının üzerinde eritilen kuru toz kullanılır.