Frekans İnvertörleri

SİSTEMİNİZ İÇİN EN UYGUN ÜRÜNÜ BULUN!

NORD gerekli güç elektronikleri için frekans invertörleri ve servo kontrolörler üretir. Hem anahtarlama panelinde klasik kurulumlar hem de dağıtık ve tam entegre tahrik üniteleri için invertör çözümleri vardır.

NORD Electronic Drivesystems 1984'ten bu yana elektronik bileşenler geliştirdi ve üretti. Uzun yıllar boyunca edindiğimiz teknik bilgiden, yenilikçi ürünlerimizden ve olağanüstü esneklikten yararlanın. Ürün yelpazemizde elektronik motor starterleri, frekans invertörleri ve servo kontrolörler bulunmaktadır.

SK 180E

Güç:
0.33 - 3.0 hp

NORDAC FLEX - SK 200E frekans invertörü

Kurulumu esnek

NORDAC FLEX esnek kurulum seçeneklerine sahip desentral tahriğimizdir. Ölçeklenebilir fonksiyonlara ve esnek yapılandırmaya sahiptir.

Kapsamlı takılabilirlik kapasitesi ve EEPROM hafızası aracılığıyla basit parametre transferi sayesinde bu invertörün kurulumunu ve servisini yapmak kolaydır.

Güç:
0.33 - 30 hp

SK 500E

Güç:
0.33 - 125 hp