Motorlu redüktörler
Gıda sanayiden lojistiğe
NORD, 100’ün üzerinde endüstride birçok uygulama içim yüksek çıkış torku ve yüksek verimliliğe sahip üç motorlu redüktör serisi üretmektedir.
Helisel redüktörler
Paralel motorlu redüktörler
Helisel Konik Dişli Motorlu Redüktörler
Sonsuz dişli motorlu redüktörler
Değişken Hızlı Tahrikler
Gıda sanayiden lojistiğe motorlu redüktörler
NORD DRIVESYSTEMS neredeyse her tür uygulama için yapılandırılabilen motorlu redüktörler üretmektedir. Müşterilerimizin gereksinimleri için en ideal çözümü bulurken onlarla yakından çalışıyoruz. Dünya genelinde milyonlarca NORD motorlu redüktör halihazırda kullanımda ve her gün çeşitli endüstrilerde en yüksek performansı sunmaktadır.
Motorlu redüktörlerimiz hem yüksek performansa hem de yüksek eksenel ve radyal yük kapasitesine sahiptir. Evrensel redüktör konseptimiz sayesinde kullanıcılar hızlı inşa etme süreleri ve basitleştirilmiş stoklardan faydalanır.
NORD motorlu redüktörlerin avantajları
- Güçlü
Redüktörler yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri sunar ve 100.000 Nm’ye kadar yüksek tahrik torklarına ulaşır. - Sağlam
UNICASE gövde yüksek hassasiyet, dayanıklılık ve gücü bir araya getiriyor. - Esnek
Gerektiğinde tüm motorlu redüktörlerimizi frenler ve birçok diğer seçenek ile tedarik edebiliyoruz. - Modüler
Modüler konseptimiz sayesinde redüktörleri NORD serisinin tüm motorlarıyla birleştirebilirsiniz.
NORD Motorlu Redüktörler: Güçlü, sessiz ve esnek
Redüktörlü elektrik motorlarımız 100.000 Nm’ye kadar torka ve 14,340.31:1’e kadar hız aktarma oranlarına ulaşır. Tahrik üniteleri sessizce çalışır ve değişken hızlı tahrik yardımıyla farklı hızlarda çalıştırılabilir.
Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Buraya tıklayın
Gıda sanayi için verimli ve temizlemesi kolay motorlu redüktörler
Gıda üretim makinelerinin motorlu redüktörleri hijyenik ve oldukça verimli olmalıdır, çünkü üretim süreçleri yüksek miktarda enerji tüketir. Bu nedenle paralel motorlu redüktörlerimiz yalnızca pürüzsüz bir yüzeye sahip değil, aynı zamanda yüksek seviyede verimlidir. NORD motorlu redüktör satın aldığınızda üretim tesislerinizden en iyi şekilde faydalanırsınız!
Paralel motorlu redüktörlerimiz
hakkında daha fazlasını okuyun.
İntralojistik uygulamalar için motorlu redüktörler
İntralojistikte, sıkça taşınan mallar uzun mesafeler kat etmek zorundadır. Bu nedenle konveyör işletimi yüksek enerji ve maliyete neden olur. 2 kademeli konik dişli redüktör ve yüksek verimli IE4 senkron motora sahip LogiDrive sistemimiz, işletim maliyetlerinizi gözle görülür oranda azaltır; ör. parsel dağıtım merkezlerinde veya havalimanlarında.