UNICASE sonsuz dişli redüktörler

Sessiz ve güçlü

  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • Güç: 0.16 - 20 hp
  • Döndürme Momenti: 433 – 27.346 lb-in
Boyutlar: 6
Montaj Pozisyonu: M1 - M6
Çevirme Oranı: 4.40:1 - 7,095.12:1

Özellikler

BLOCK sonsuz dişli redüktörler dayanıklılıklarıyla bilinir. 1980’lerden bu yana denenen ve test edilen UNICASE ilkesi yüksek işlevsellik, az bakım ve uzun kullanım ömrü sağlar.

  • Belirsiz ve sessiz çalışma
  • Yüksek aşırı yük kapasitesi
  • Uzun kullanım ömrü ve kolay bakım için sağlam tasarım
  • Güvenilir işletim sunan yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri
  • Dayanıklı gri dökme demir gövde
  • Uygulamaya özel versiyonlar

  • İntralojistik
  • Materyal taşıma
  • Presler

  • Delikli ve masif milli redüktörler
  • Push-on, flanş ve ayaklı montaj versiyonları
  • Açılı redüktörler

Doğrudan Erişim

NORD ELCAT

NORD ELCAT