NORDBLOC .1 helisel motorlu redüktör
İnovatif performans
- Güç: 0.16 - 50 hp
- Döndürme Momenti: 800 - 28 320 lb-in
Boyutlar: | 13 |
---|---|
Montaj Pozisyonu: | M1 - M6 |
Çevirme Oranı: | 1.07 : 1 – 456.77:1 |
Özellikler
Pürüzsüz yüzeyiyle NORDBLOC.1 helisel redüktör, temizliğin önemli olduğu tüm uygulamalar için inovatif bir tahrik çözümüdür. Bu inovatif ve patentli redüktörlerde hiçbir montaj girişi yoktur. Bu, ürün tutarlılığını artırır ve aynı zamanda üzerinde katılaşmış sıvı veya katı materyallerin oluşmadığı daha pürüzsüz bir yüzey sunar.
- Sağlam milli redüktör
- Ayaklı veya flanşlı montaj
- Eş eksenli redüktörler
- Düşük işletim maliyetleri için yüksek verimlilik
- Hafiflik için alüminyum gövde versiyonu
- Dayanıklı gri dökme demir gövde
- İnovatif tasarım
- Yüksek eksenel ve radyal yük kapasiteleri güvenilir işletim sağlar
- Sessiz çalışma
- Geniş hız aralığı
- nsd tupH versiyon mevcut
- Uygulamaya özel versiyonlar
- Pompalar
- Fanlar
- İntralojistik
- Ambalajlama teknolojisi