2-KADEMELİ HELİSEL KONİK DİŞLİ REDÜKTÖR

Ürün Bilgisi

Product images

Ayrıntılar

Boyutlar:
6
Montaj Pozisyonu:
M1 - M6
Döndürme Momenti:
440 - 5.841 lb-in
Güç:
0.16 - 12.0 hp
Çevirme Oranı:
3.03:1 - 70:1

Please click here to configure your drive system

Ürün Yapılandırıcı

Yeni ürünler: 50 Nm'ye kadar çıkış torkları için en küçük boyutlu 2 kademeli konik dişli redüktörler. Yeni modeller 3.58 ila 61.88'e kadar değişen redüktör çevrim oranları için mevcuttur.

Performansı iyileştirilmiş yeni 2 kademeli helisel konik dişli redüktörler, yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan imal edilmiş yenilikçi bir NORD tasarımıdır. Yıkanabilir versiyonu sayesinde yeni 2 kademeli NORDBLOC.1 konik dişli redüktörler özellikle gıda sektörü uygulamalarına uygundur. Diğer kullanım alanları arasında konveyör bantları, kaldırma düzenekleri ve ambar sistemleri sayılabilir.

Avantajları

  • Bu redüktörde çukur, girinti veya oyuk yoktur. Bu nedenle kolay temizlenir ve kir ve sıvılar kolayca tahliye edilir.
  • Redüktörler, pürüzsüz yüzeyli motorlarımızla birlikte gıda sektöründe kullanılmak için idealdir.
  • Esnemeyen yapısı sayesinde kolayca takılıp çıkarılabilir ve mevcut sistemlerle optimum entegrasyon sağlar.
  • Çok çeşitli hız oranları (i=3,5 – 70) müşteri gereksinimlerine optimum adaptasyon sağlar.
  • Çift conta özelliği sayesinde daha emniyetlidir
  • Açık ve kapalı olmak üzere iki çeşidi olan ve hem asit hem de alkali maddelere dayanıklı NSD Tuph yüzeyli yıkanabilir versiyonları vardır.

Özellikleri

  • Alüminyum nedeniyle korozyona dayanıklıdır
  • Pürüzsüz yüzeyleri sayesinde kolay temizlenir (yıkama sıvıları akıp gider)
  • Önceki seriye kıyasla güç yoğunluğunda %60 artış vardır
  • Genişletilmiş, ağır işlere uygun tahrik mili yatakları nedeniyle büyük kuvvetlere uygundur
  • Çift radyal salmastra bilezikleri gibi sızdırmazlık seçenekleri, özel uygulamalar için son derece güvenilir sızdırmazlık sağlar.
  • Minimum düzeye indirgenmiş yağ hacmi ile çevre dostu
  • Kanıtlamış NORD modüler sistemine entegre kısa IEC adaptörlü kompakt tasarımı ile esnek uygulama

Yıkanabilir

  • Girinti yok
  • Pürüzsüz yüzeyler
  • Donanım kapağı yok
  • Geniş çap
  • Eğimli yüzeyler

NSD Tuph

Sızdırmaz Yüzey Dönüşüm Sistemi

  • Yüzey işlemi
  • Ayrılma olanağı yok
  • Paslanmaz çelik gibi korozyona dayanıklı
  • Soyulma yok
  • Korozyon penetrasyonu yok

Eşsiz gövde

  • Hafif yapı ve yüksek mukavemet
  • Minimal malzeme kullanımı
  • Soğuk yüzeyler

Özellikle şu alandaki uygulamalara uygundur:

  • Yiyecek ve içecek
  • Taşıma ve Kaldırma Ekipmanı
  • Ambar sistemleri
  • EHEDG, ANSI / BISSC, ANSI / NSF standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir

Doğrudan Erişim

Available Software

NORD ELCAT

NORD'dan elektronik katalog

NORD ELCAT

NORD'dan elektronik katalog
Elektronik kataloğu kullanarak NORD tahrik sistemlerinin yanı sıra bütün ekstra özellikleri ve opsiyonları seçebilirsiniz. Seçiminiz kolayca ürün sorgusuna veya siparişe dönüştürülebilir. Ayrıca entegre NORD CAD aracı kullanılarak kapsamlı ürün bilgisi istenebilir ve seçilen tahrik sisteminin çizimi oluşturulabilir.
NORD PAC CD'sinde bulunan yazılım siteden de indirilebilir.

Diller:
İngilizce, Almanca, Çekçe, Fransızca, Amerikan İngilizcesi
Online:
Başla