Konik dişli motorlu redüktörler
Yüksek torklar ve hız oranları için
Bu motorlu redüktörler 50.000 Nm'ye kadar çıkış torku sağlar, yıkanabilirdir ve gerektiğinde inovatif aşınma koruması ile sağlanabilir.
UNICASE KONİK DİŞLİ REDÜKTÖRLER
Güçlü ve kanıtlanmış
NORDBLOC 1 KONİK DİŞLİ REDÜKTÖR
Performans ve tasarım
Konik dişli motorlu redüktörler; Güçlü ve az bakım gerektirir
NORD konik dişli motorlu redüktörler her ne zaman yüksek hız aktarma oranlarına ve torklara ihtiyaç duyulursa en iyi seçimdir. Elektrik motor ve konik dişli redüktör içeren tahrik sistemlerimiz özellikle intralojistik ve ambalajlama teknolojisinin yanı sıra konveyör kayışlarında kullanıma uygundur.
Kompakt, yüksek verimli tahrik ünitesi: NORD konik dişli motorlu redüktörler
İster hafif ister sağlam modeli tercih edin, NORD DRIVESYSTEMS’in konik dişli redüktörleri tüm hız aktarma oranlarında en yüksek verimlilik ile çalışır.
NORD konik dişli motorlu redüktörlerin diğer avantajları:
- Güçlü
50.000 Nm’ye kadar torka ulaşırlar (endüstriyel motorlu redüktörler olarak 250.000 Nm’ye kadar). - Aşınma koruması
Opsiyonel nsd tupH yüzey uygulaması konik dişli motorlu redüktörleri sert ortamlarda dahi korur (2 kademeli konik dişli redüktör). - Kullanıcı dostu
Yıkaması kolay modeller temizlik sağlar (NORDBLOC.1). - Esnek
Giriş ve çıkış mili arasındaki dönüş yönü kolaylıkla tersine çevrilebilir.
Bir klasik: UNICASE konik dişli motorlu redüktörler
Bu motorlu redüktörler 180 ila 50.000 Nm tork aralığı sunar ve kompakt UNICASE gövdesi sayesinde çok az montaj alanı gerektirir. Tüm diğer NORD konik dişli motorlu redüktörler gibi, motor entegre bir arka durdurma ve entegre fren ile mevcuttur.
Daha fazla güç: Yeni 2 kademeli konik dişli motorlu redüktörümüz
Konik dişli redüktörlü NORDBLOC.1 tahrik sistemlerimizle performansı çok daha iyi hale getirdik: Artık en güçlü konik dişli motorlu redüktör konumundalar.
Standart olarak, istek üzerine sağlam nsd tupH yüzey uygulayabildiğimiz, yüksek dayanımlı alüminyum pres döküm gövdeli, konik dişli redüktörlü NORDBLOC.1 motorlar üretiyoruz. nsd tupH, gövdeyi aşınmaya karşı etkili şekilde korur ve geleneksel koruyucu boyalara kıyasla kuşkusuz büyük avantajlara sahiptir. Yüzey asla kavlamaz veya içeri sızma olmaz. Bu, boyanın aksine, temelini alüminyum alaşım oluşturan, kalıcı bir yapışma oluşturan özel bir katkı maddesiyle sağlanır. nsd tupH, yüzeyleri asit ve alkaliye karşı olağanüstü dirençli kılar ve kullanıcılara çok iyi maliyet-fayda oranı sunar.
İnovatif nsd tupH uygulaması hakkında daha fazlasını öğrenin.
Buraya tıklayın
Gıda endüstrisi için konik dişli redüktörler
SK 930072.1 - SK 93772.1 serisi NORDBLOC.1 konik dişli redüktörlerimizi, örneğin gıda endüstrisinde özellikle temizleme uygulamaları için geliştirdik. Bu model, özellikle temizlemesi kolay ve kir oluşumunu önleyen pürüzsüz dökme alüminyum gövdeye sahiptir.
Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? NORD yıkanabilir tahrik sistemlerinden nasıl faydalanacağınızı öğrenin.
Daha fazla bilgi
İntralojistik için konik dişli motorlu redüktörler
IE4 senkron motor kombinasyonuyla, 2 kademeli konik dişli redüktörlerimiz intralojistik için enerji verimli LogiDrive sistem haline geldi. LogiDrive tahrik üniteleri yüksek aşırı yük kapasitesine sahiptir ve yüksek verimlilikleri sayesinde işletim maliyetlerini azaltır. Modüler yapıları sayesinde kullanıcılar bakım maliyetlerinde de gözle görülür azalma yaşar.