Paralel motorlu redüktörler

Kompakt ve güçlü

NORD paralel motorlu redüktörler kısıtlı montaj alanına sahip uygulamalarda kullanım için oldukça uygundur. Bu redüktörler 100 ila 70.000 Nm aralığında tork sunar.

Paralel motorlu redüktörlerimiz: İnce ve güçlü

Esnek ve uyumlu modüler sistem sayesinde, NORD DRIVESYSTEMS'den paralel motorlu redüktörler ayrı olarak yapılandırılabilir ve neredeyse evrensel olarak kullanılabilir.

Tahrik üniteleri, tüm dünya çapında karıştırıcılar, iç lojistik, yığın konveyörleri veya vinçler gibi çok çeşitli uygulamaları çalıştırır ve NORD DRIVESYSTEMS'den sistem çözümleri ile beraber Endüstri 4.0 uyumludur.

NORD paralel motorlu redüktörlerinin özellikleri nelerdir?

  • Güçlü
    Paralel motorlu redüktörlerimiz 100 ila 70.000 Nm tork sağlar.
  • Verimli
    Oldukça kompakt tasarım değerli montaj alan tasarrufu sağlar.
  • Esnek
    NORD'tan tüm motorlu redüktörlerle olduğu gibi, IEC ve NEMA motorları için adaptörler mevcuttur.

NORD UNICASE-paralel motorlu redüktörler; güçlü çeşitlilik
14 boyutta derecelendirilmiş NORD paralel motorlu redüktörler, 0,12 ila 200 kW güçler ile 100 ila 70.000 Nm'lik bir tork aralığını kapsar. Frekans invertörlerimizle kombinasyon halinde çok sayıda oldukça verimli ve ekonomik sistem çözümünü etkin kılarlar.

Yüksek verimlilikte paralel motorlu redüktörler
NORD paralel motorlu redüktörlere sahip elektrik motorları son derece verimli şekilde çalışır. Düz bir tasarıma sahiptirler ve bu nedenle oldukça dar alanlardaki uygulamalar için idealdirler.

Paralel motorlu redüktörlerin esnekliği, 1981 yılında NORD tarafından geliştirilen kompakt UNICASE gövdeden ötürü oldukça önemlidir ve bu esneklik şu an global standarttır.

NORD UNICASE gövde konseptinin sağladığı faydaları okuyun.
Dahasını öğrenin

Modüler ilke mükemmel esnekliği garanti eder
Uzun yıllardır, NORD maksimum sayıda bir uygulama seçeneğinin minimum sayıda bir redüktör modülünden üretilebileceği eşsiz bir konsept geliştirdi. Bu, muazzam zaman tasarrufları ve işletim ile bakım maliyetlerinde önemli bir azalma ile birlikte müşterilerimiz için üstün esneklik ile sonuçlanır.

UNICASE, redüktör yapımında en ideal konsept!
NORD DRIVESYSTEMS, her ayrı uygulama için UNICASE paralel motorlu redüktörlerin bir uygulamaya özgü versiyonunu sunar. Ürün yapılandırıcımız ile yalnızca birkaç basit adımda uygulamanız için doğru BLOCK paralel motorlu redüktörü seçin.
Buraya tıklayın