UNIVERSAL SMI sonsuz dişli redüktör
Sessiz ve pürüzsüz
- Güç: 0.16 - 5.0 hp
- Döndürme Momenti: 186 - 4 683 lb-in
Boyutlar: | 5 |
---|---|
Montaj Pozisyonu: | UNIVERSAL |
Çevirme Oranı: | 5.00:1 - 3 000.00:1 |
Özellikler
SMI sonsuz dişli redüktörler yüksek güç yoğunluğu sağlar ve oldukça kompakttır. Düşük gürültülü tork iletimine sahiplerdir. Sadece ve verimli yapıları sayesinde diğer tür redüktörlere kıyasla ciddi oranda daha az yer kaplarlar. SMI sonsuz dişli redüktörler pürüzsüz yüzey, kapalı yüzey versiyonlarıyla mevcuttur.
- Delikli ve masif milli redüktörler
- Push-on, flanş ve ayaklı montaj versiyonları
- Açılı redüktörler
- Yüksek aşırı yük kapasitesi
- Uygulamaya özel versiyonlar
- Belirsiz ve sessiz çalışma
- Hafiflik için alüminyum gövde versiyonu
- Modüler, esnek ve çok yönlü uygulama
- Yıkanabilir uygulamalar için pürüzsüz gövde yüzeyi
- nsd tupH versiyonu mevcut
- Uygulamaya özel versiyonlar
- İntralojistik
- Materyal taşıma