IEC 60034-30

ENERJİ SINIFLARININ TANIMINDA GLOBAL STANDART

Günümüzde, dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkelerinde asenkron motorlar için çeşitli verimlilik standartları bulunmaktadır. Ayrıca bunların standart mı yoksa öneri veya yasal düzenleme mi olduğu konusunda da büyük farklılıklar var. Verimlilik sınıflarına ilişkin çeşitli standartlara ve yasalara ek olarak verimliliği belirlemek için çok çeşitli test metotları da mevcut. Bu nedenle hem verimlilik sınıflarını uluslararası ölçekte kıyaslamak zor hem de belirli piyasalar için motor sertifikasyonu çok pahalı.

Bu nedenle IEC, verimlilik sınıfları arasında dünya çapında uyum sağlamayı amaçlayan yeni bir standart geliştirdi. Yeni standart IEC 60034-30-1:2014 farklı ulusal sistemlerin yerini alacak. IEC 60034-2-1:2007 standardıyla aynı zamanda uluslararası ölçekte uyumlaştırma sağlayan yeni bir verimlilik ölçüm prosedürü uygulamaya konuldu.

Bu yasal şartlar yüzünden kullanıcılar enerji tasarruflu tahrik üniteleri kullanmaya mecbur edilmedi, üreticiler de optimum verimlilik sunan tahrik üniteleri üretmek zorunda kaldı, bu da büyük maliyetler ve lojistik sorunla sonuçlandı.

International Standard Internationaler Standard

IEC 60034-30-1:2014

IEC 60034-30-1:2014 standardını doğrudan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'ndan alın.