MAXXDRIVE Helisel konik dişli redüktörler
Endüstriyel redüktör
- Güç: 50 ‐ 2000 hp
- Döndürme Momenti: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
- Yüksek dayanıklılık hassasiyetiyle üretilen tek parça gövde
- Optimum uygulama uyarlaması için modüler ve esnek tasarım
- Düşük çalışma gürültüsü
Boyutlar: | 11 |
---|---|
Montaj Pozisyonu: | M1 - M6 |
Çevirme Oranı: | 12.5 - 30 000 : 1 |
Özellikler
MAXXDRIVE endüstriyel redüktörlerin helisel konik dişli versiyonu kanıtlanmış UNICASE ilkesine göre üretilmektedir ve tüm boyutlarda mevcuttur. Çeşitli sızdırmazlık seçenekleri endüstriyel redüktörlerin birçok farklı ortam koşuluna uyarlanmasını sağlar. Ayrıca esnek sıcaklık yönetimi oldukça dalgalı ortam koşullarında kullanım imkanı verir ve yağlayıcı ömrünü uzatır. Büyük rulman yatakları ve mil mesafeleri, bileşenlerin yük kapasitesini ve hizmet ömrünü artırır. Kısa planlama ve teslim süreleri sunuyoruz. Bu, uzmanlarımızın her uygulamanın özel gereksinimleri hakkında sahip oldukları kapsamlı bilgi ve ayrıca optimize bileşen stoklaması sayesinde mümkündür.
- Standart olarak mevcut çeşitli çıkış mili yatakları
- Verimli fan destekli soğutma versiyonları
- Birçok motor eklenti olanağı
- Kaplin, frenler, izleme vb. ile montaja hazır tam sistemlerin tedariki mümkündür
- Kolay dönüş yönü değişimi için takılı, kolay erişilir arka tamponlar
- Optimum sızdırmazlık sızıntı olmadan uzun yerleşim süreleri sağlar
- Yüksek hassasiyetli konik dişliler sayesinde düşük gürültü emisyonu
- Optimize fan ve hava akışı ile verimli fan destekli soğutma
- Yüksek tork kapasitesi
- Daha uzun yağlayıcı ömrü bakım maliyetlerini en aza indirir
- Simetrik tasarım
- Çıkış tarafında standart olarak standart B14 flanş
- Birçok uygulama için uygun 6 montaj pozisyonu olanağı
- Tersten benzer ve eğimli montaj olanağı
- Giriş ve çıkış milleri müşterilerin sahip olduğu boyutlara göre uyarlanabilir.
- Uzun hizmet ömrü
- Mükemmel güvenilirlik
- Yüksek hassasiyet
- Konveyör bandı sistemleri
- Mikserler
- Karıştırıcılar
- Ekstrüderler
- Tamburlar
- Haddehaneler
- Asansörler
- Ve çok daha fazlası