MAXXDRIVE Helisel redüktörler

Endüstriyel redüktörler

  • Performans: 50 – 2,000 hp
  • Tork aralığı: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Yüksek dayanıklılık hassasiyetiyle üretilen tek parça gövde
  • Optimum uygulama uyarlaması için modüler ve esnek tasarım
  • Düşük çalışma gürültüsü
Boyutlar: 11
Montaj Pozisyonu: M1 - M6
Çevirme Oranı: 5.6: 1 - 30 000 : 1

Özellikler

MAXXDRIVE endüstriyel redüktörlerin helisel dişli versiyonu kanıtlanmış UNICASE ilkesine göre üretilmektedir ve tüm boyutlarda mevcuttur. Bu tasarım sayesinde mikser tahrikleri ilave yatak olmadan çok kez uygulanabilir. Büyük rulman yatakları ve mil mesafeleri, ayrı bileşenlerin yük kapasitesini ve hizmet ömrünü artırır. Etkili soğutma sistemleri sıcaklıkları düşürür ve yağlayıcıların ömrünü uzatır. Kısa planlama ve teslim süreleri sunuyoruz. Bu, uzmanlarımızın her uygulamanın özel gereksinimleri hakkında sahip oldukları kapsamlı bilgi ve ayrıca optimize bileşen stoklaması sayesinde mümkündür.

  • Optimum uygulama uyarlaması için çeşitli çıkış mili yatakları
  • Birçok çıkış flanşı seçenekleriÇeşitli motor takma veya montajı yöntemleri
  • Hava veya su ile verimli soğutma
  • Kaplin, frenler, izleme vb. ile montaja hazır tam sistemlerin tedariki mümkündür

  • Optimum sızdırmazlık yağlayıcı sızıntısına karşı korur
  • Düşük gürültülü çalışma gürültü sorununu azaltır
  • Yüksek tork kapasitesi
  • Daha uzun yağlayıcı ömrü bakım maliyetlerini en aza indirir
  • Simetrik tasarım
  • Çıkış tarafında standart olarak standart B14 flanş
  • Birçok uygulama için uygun 6 montaj pozisyonu olanağı
  • Tersten benzer ve eğimli montaj olanağı
  • Tüm dişli oranları (2- ve 3- aşamalı) için aynı gövde boyutu ve montaj boyutları
  • Giriş ve çıkış milleri müşterilerin sahip olduğu boyutlara göre uyarlanabilir.
  • Mükemmel güvenilirlik
  • Uzun hizmet ömrü
  • Yüksek hassasiyet

  • Karıştırıcılar
  • Kaldırma düzeneği
  • Ekstrüderler
  • Mikserler
  • Haddehaneler
  • Tamburlar
  • Kırıcılar
  • Asansörler
  • Ve çok daha fazlası

Doğrudan Erişim