Helisel redüktörler

Yüksek torklar ve güvenilirlik

NORD MAXXDRIVE helisel redüktörler karıştırıcılar, mikserler, tamburlar veya kırıcılar gibi ağır iş tipi uygulamalarında her gün yüksek performans sunar.

MAXXDRIVE® helisel redüktörler

Endüstriyel tip redüktörler

  • Güç: 2.0 - 8,075 HP
  • Tork aralığı: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2 ve 3 kademeli
  • Yüksek yüklere dayanıklı, hassas şekilde üretilmiş tek parça gövde
  • Uygulamanıza optimum uyarlama için modüler ve esnek tasarım
  • Düşük çalışma sesleri

MAXXDRIVE® XD helisel redüktörler

Endüstriyel tip redüktörler

  • Güç: 2.0 - 1,250 HP
  • Tork aralığı: 132,800 - 991,300 lbf-in
  • Arttırılmış eksen mesafeli gövde
  • 3 ve 4 kademeli
  • Kaldırma düzenleri için idealdir
  • Gövde, aşağı yönlü radyal yükler için optimize edilmiştir
  • Muayene kapağı

NORD helisel redüktörler

Helisel redüktörlerimiz yüksek torkların gerekli olduğu her yerde kullanılır. Örneğin, bir Fas fosfat madeninde durum buydu: Burada, birkaç yüz tonluk bir ağırlığa sahip fosfat cevheri iki kilometrelik uzun bir bantlı konveyör aracılığıyla ileri işlem için nakledilecekti.

Kayışlı tahrik için, müşteri NORD MAXXDRIVE helisel redüktörler üzerinde karar kıldı çünkü bunlar 282.000 Nm'lik çıkış torkları ve 6.000 kW'a kadar güçler sunuyor. Denenmiş ve test edilmiş UNICASE gövdeye entegrasyonları sayesinde, redüktörler ayrıca yüksek eksenel ve radyal yük kapasitelerine de sahiptir. Helisel redüktörler bu nedenle bantlı konveyör üzerinde zorlu kullanım koşullarına karşı kolaylıkla direnebilir.

MAXXDRIVE helisel redüktörlerin avantajları nelerdir?

  • Performans
    Helisel dişlilere sahip MAXXDRIVE endüstriyel redüktörler yüksek torklarından ötürü ağır yük uygulamaları için idealdir.
  • Hizmet ömrü
    Millerin ve dişli çarkların büyük rulman yatakları ve doğru ayarlaması redüktörler için uzun bir hizmet ömrünü garanti eder.
  • Esnek
    Helisel redüktörler NORD ürün yelpazesinden tüm elektrik motorları ile birleştirilebilir.
  • Kurulum dostu
    Kullanıcılar çıkış flanşlarının kurulumu için birçok seçeneğe sahiptir (standart olarak B14 flanşı).

Endüstriyel helisel redüktörlerimiz: Maksimum esneklik

Bir NORD helisel redüktör satın alırsanız, onu uygulamanıza adapte ederken pek bir zorlukla karşılaşmazsınız. Aksine, redüktörlerimiz kendilerini uygulamalarınıza adapte eder.

Ürünlerimiz için kurulumu mümkün olduğunca esnek hale getirmek için, çeşitli mil ve flanş seçenekleri sunuyoruz. Redüktörün sisteminize olan entegrasyonu da çok farklı kurulum konumlarını kapsayan altı montaj yüzeyi tarafından kolaylaştırılır.

Yüksek performansları ve esneklikleri sayesinde, NORD helisel redüktörler karıştırıcılar, kaldırma düzeneği, ekstrüderler, mikserler, haddehaneler, tamburlar veya kırıcılar gibi bir çok uygulamada kullanım için ideal şekilde uygundur.

NORD endüstriyel redüktörlerin avantajları hakkında daha fazla okuyun.
Daha fazlasını öğrenin