Endüstriyel redüktörler

Ağır iş tipi uygulamalar için idealdir

Oldukça yüksek çıkış torkları, sessiz çalışma ve uzun kullanım ömrü. Bunlar NORD DRIVESYSTEMS endüstriyel redüktörlerin üstün özellikleridir.

Yüksek tork ihtiyacı gereken uygulamalar

NORD MAXXDRIVE endüstriyel redüktörler 15.000 Nm - 282.000 Nm aralığında yüksek çıkış torkları sunar ve karıştırıcılar, konveyör bandı tahrikleri, haddehaneler, tamburlar veya kırıcılar gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.

Endüstriyel redüktörler, helisel ve konik dişli tipli olarak mevcuttur. Bu redüktörler tarafımızca geliştirilen UNICASE gövde ile tasarlanmıştır ve büyük rulman yataklarına sahiptir, bu da uzun kullanım ömrü sunar. Ayrıca: NORD, UNICASE gövde içerisinde dünyanın en büyük endüstriyel redüktörlerine sahip endüstriyel redüktör üreticisidir.

Endüstriyel redüktörlerimiz hakkında detaylar:

  • Güçlü
    NORD endüstriyel redüktörler 282.000 Nm’ye kadar yüksek çıkış torku sunar.
  • Uzun kullanım ömrü
    Optimize geometriler üstün yük kapasitesi, uzun ömür ve düşük gürültü sağlar.
  • Dayanıklı
    Endüstriyel redüktörlerimiz yüksek kalite, düşük sürtünme yatakları ve özellikle kıvrımlı bir şekilde sağlam tek parça UNICASE gövde ile donatılmıştır.
  • Esnek
    Redüktörler tüm elektrik motorlarımız ile birleştirilebilir.

MAXXDRIVE helisel redüktörler
NORD helisel redüktörler 1,5 kW - 6.000 kW aralığında güç sunar ve on bir boyutta mevcuttur. Her tür uygulamada en ideal bağlantıyı sağlamak için MAXXDRIVE helisel redüktörleri çeşitli çıkış mili yataklarıyla tedarik ediyoruz. Ek olarak bu redüktöri giriş ve çıkış tarafları için geniş flanş yelpazesiyle tedarik ediyoruz.

MAXXDRIVE helisel redüktörler tüm elektrik motorlarımız ile birleştirilebilir.

Motorunuzu şimdi seçin!
Buraya tıklayın

MAXXDRIVE helisel konik dişli redüktörler
Bu redüktörler sıcaklık yönetimi sistemleri sayesinde yüksek oranda değişken ortam koşullarına kolaylıkla direndikleri için olağanüstü koşullar altında da kullanılabilir. MAXXDRIVE helisel konik dişli redüktörlerimizin farklı sıcaklık bölgelerinde kullanımını mümkün kılmak için çeşitli soğutma ve ısıtma seçenekleri mevcuttur.

Maksimum esneklik için redüktörler, hızlı ve kolay dönüş yönü değişimi sağlayan, kolay erişilebilen arka tamponlar ile donatılmıştır.

Dünyanın en büyük seri diş macunu üretimi tesisinde NORD helisel konik dişli endüstriyel redüktörleri keşfedin.
Uygulamaya git