Senkron Pürüzsüz Motorlar

Senkron motorlar

  • Performans: 1.0 – 3.0 hp
  • Global onaylar ve kabuller
  • Verimlilik sınıfı IE4

Özellikler

NORD pürüzsüz motorlar şirket bünyesinde üretilmektedir ve çeşitli boyutlarda mevcuttur. Yıkanabilir tasarımları sayesinde hijyen gerektiren ortamlarda da kullanılabilirler. Bu tahrik çözümü bir nsd tupH versiyon olarak da mevcuttur. Motorları ayrıca kalıcı mıknatıs senkron motor versiyonlarıyla ve pürüzsüz, temizlemesi kolay gövdeler ile tedarik ediyoruz. Kalıcı mıknatıs teknolojisine sahip yüksek verimlilikte senkron motorlarımızın kullanımı düşük işletim maliyetleri sağlar. Ek olarak, bu tahrik çözümü NORD modüler sistem ile tam uyumluluk sayesinde basit, esnek şekilde kombine edilebilir. Neredeyse sabit motor hızı sayesinde uygulama kontrolü sadeleştirilmiştir. Aşağıdaki seçenekler (seçme) mevcuttur:

  • Fren (BRE+), Az gürültülü fren (NRB1/2), Harici fan (F)
  • Motor koruması: Sıcaklık sensörü (TF), Sıcaklık monitörü (TW), Duraklayan ısıtıcı (SH)
  • Motor bağlantısı: Motor buji bağlantısı (MS)
  • nsd tupH versiyon mümkün