Enerji Tasarruflu Motorlar

Ürün Bilgisi

Product images

Ayrıntılar

Güç:
0,16 - 75 hp

Please click here to configure your drive system

Ürün Yapılandırıcı

NORD tüm mevcut verimlilik düzenlemlerini yerine getiriyor ve uluslar arası piyasaya geniş ölçüde enerji tasarruflu motorlar tedarik ediyor. Bununla birlikte işletim maliyetleri önemli derecede azalabilir. Düşük enerji tüketimine ek olarak, tüm enerji verimli NORD motorları oldukça dayanıklı, az bakım gerektiren tasarım özelliği taşıyor.

Bu seri, daha yüksek bir enerji verimliliği sınıfına değişim için motorların dış ebatlarının birçok durumda aynı kalması şeklinde tasarlanmıştır.

Verimli NORD motorları 50Hz ve 60 Hz şebeke için, dünya çapında birçok bölgede kullanım için mevcuttur.

IE2 motorların sundukları:

  • Standartlar ile yüksek, verimlilik uyumlu
  • Tahrik ünitelerinin boyutlarında yüksek güvenlik seviyeleri için termal rezervler
  • Düşük işletim maliyetleri
  • Yüksek aşırı yük kapasitesi
  • Düşük kayıplar sayesinde daha az atık ısı
  • Artırılmış başlangıç ve durma torkları

IE2 sistemleri normalde geniş gerilim aralığı için mevcuttur. Frekans invertörleriyle birlikte IE2 motorlarının kullanımı gelecek yıllarda izin verilebilir kalacaktır.

IE3 motorların ek olarak sundukları:

  • Çok daha iyi verimlilik
  • İlave termal rezervler
  • İşletim maliyetlerinde çok daha fazla azalma
  • Çok daha fazla aşırı yük kapasitesi

IE3 motorları 0.75 ila 22 kW güçler ile mevcuttur.

NORD kendi motorlarını geliştirir ve dünya genelinde tüm önemli pazarlara tedarik eder. Kendi geliştirmelerimiz yüksek seviyede dış tedarikçilerden bağımsızlık sağlar, bu da müşterilere kısa ve oldukça güvenilir teslim sürelerinin belirleyici avantajını sunar. NORD motorları kendi üretimimizden dişli üniteleri ve frekans invertörlerine ideal olarak uyumludur ve olağan dışı şekilde geniş seçeneklerle mevcuttur.

Doğrudan Erişim

Available Software

NORD ELCAT

NORD'dan elektronik katalog

NORD ELCAT

NORD'dan elektronik katalog
Elektronik kataloğu kullanarak NORD tahrik sistemlerinin yanı sıra bütün ekstra özellikleri ve opsiyonları seçebilirsiniz. Seçiminiz kolayca ürün sorgusuna veya siparişe dönüştürülebilir. Ayrıca entegre NORD CAD aracı kullanılarak kapsamlı ürün bilgisi istenebilir ve seçilen tahrik sisteminin çizimi oluşturulabilir.
NORD PAC CD'sinde bulunan yazılım siteden de indirilebilir.

Diller:
İngilizce, Almanca, Çekçe, Fransızca, Amerikan İngilizcesi
Online:
Başla