IE5+ Senkron Motorlar

IE5+ Senkron Motorlar

  • Güç aralığı: 0.25 – 1.1kW (0.33 – 1.5 hp)
  • NSD tupH ve IP69K opsiyonları mevcut.
  • Dünyaca geçerli onayları ve kabulleri mevcut.
  • Esnek motor montaj opsiyonları: direkt bağlantı, NEMA, IEC
  • Enerji verimliği sınıfı IE5+

Özellikler

Verimli. Hijyenik. Kompakt.
NORD tarafından üretilen yeni nesil NORD IE5+ senkron motorları intralojistik sektörünün yanı sıra gıda ve içecek endüstrisinde de kullanıma uygundur.
Motorlarımızın küçük hacimde kompakt ve hijyenik dizayna sahip olması yüksek korozyon dayanımına ve kolay temizliğe imkan sağlar. Sabit mıknatıslı senkron motorlarda (PMSM) nsd tupH ya da IP69K versiyonları mevcuttur. Motorla bütünleşik enkoder standart olup, mekanik fren opsiyoneldir. Bu motorların kullanımıyla motor tipleri sınırlandırılabilir ve işletme maliyetleri azalır. NORD modüler sisteminde bulunan her redüktör ve frekans inverteri ile uyumludur.