Dijital giriş bağlantıları için M12 giriş konektörleri Yakındaki sensörlere bağlantılar. İnvertör, sensör durumunu daha üst seviye sisteme iletir.

Bakım Anahtarı Bakım işleri için VFD bakım moduna alınabilir.

Kilitli anahtar (Oto / Yerel) Oto: Veri yolu aracılığıyla daha üst seviye kontrol ünitesi tarafından işletim Yerel: Kontrolü doğrudan invertöre bırakan kurulum modu

Uyarı lambalı sıfırlama düğmesi Uyarı mesajı ve sıfırlama

Veri yolu için M12 giriş konektörü (örn. ASI) Diğer veri yolu sistemlerine bağlantı mümkün

Dahili fren direnci

Kontrol ünitesi için harici 24V DC- güç kaynağı Bu, tüm tahrik üniteleri için aynı gücü garanti eder. Kontrol paneli 24V DC ile aktif kaldığından tahrik ünitelerine 400V AC temel voltaj olmadan dahi veri yolu aracılığıyla ulaşılabilir.

Dağıtılmış kurulum Motor monteli ya da duvar monteli giriş invertörü

Takılabilir EEPROM Servise alma gerektiğinde veriler aktarılabilir.

LogiDrive G n2N M2N
LDB1100 1.1 kW 0 565 rpm 20 130 Nm
LDB1500 1.5 kW 0 482 rpm 30 230 Nm
LDB2200 2.2 kW 0 482 rpm 45 260 Nm
Ebat Redüktör Motor Frekans invertörü
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1500 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Ebat Ø Delik mil [mm] Ø Delik mil [mm]
LDB1100 30 35
LDB1500 30 35
LDB2200 30 35

IE4 TAHRİK ÜNİTELERİ - ENERJİ VERİMLİ

IE4 senkronize motorlarının kullanımı genel kullanım maliyetlerini minimize eder. NORD IE4 motoru önemli ölçüde daha verimlidir ve fiyatını daha kısa sürede telefi eder (ROI).

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

  • En sıkı enerji verimliliği yönetmelikleriyle uyumluluk
  • TCO'nun önemli ölçüde düşürülmesi
  • PMSM teknolojisi sayesinde kısmi yük aralıklarında ve düşük hızlarda dahi yüksek verimlilik

DEĞİŞKENLERİN AZALTILMASI

  • İntralojistik ve havalimanı talepleri için redüktörlerin standardizasyonu
  • Kolay Mühendislik
  • Kolay Seçim
  • İnvertör teknolojisi ile geniş hız aralığı

SERVİS VE BAKIM DOSTU

  • Stok tutmanın önemli ölçüde azaltılması
  • Tak-çalıştır teknolojisi ile servis dostu
  • Kompakt, yer kaplamayan tasarım
  • "Hafif" alüminyum gövde ile %25 daha az ağırlık
  • Tekil tahrik parçaları değiştirilebilir

GLOBAL MEVCUDİYET

  • NORD DRIVESYSTEMS dünyada 52 ülkede temsil edilmektedir.
  • Global üretim, montaj, servis ve satış ağı