Chronopost

Binlerce sürücülü bir sistem, binlerce paketi taşıyor.

NORD DRIVESYSTEMS’tan kompakt dağıtık sürücüler, birçok tahrik ünitesi gerektiren büyük ölçekli tesisler için uygun maliyetli çözümlerdir. Esnek işlev aralığı sayesinde bu üniteler montaj fabrikaları, havaalanı bagaj konveyörleri ya da otomobil üretimi gibi malzeme akışı olan uygulamalarda standart kontrol işlemini gerçekleştirir.

 - - -

Müşteri Hakkında

Dünya çapında müşterilerine hizmet veren Budde Fördertechnick GmbH; parça malzemelerin yanı sıra yığın malzemelerin nakliyesi için de taşıma sistemleri dizayn etmektedir. Firma; silindir, teleskopik veya bantlı konveyörler gibi standart bileşenleri geliştirir, tasarlar, servis hizmeti sağlar ve modernize eder. Ayrıca Budde; portföyündeki modüler ve yeniden şekillendirilebilir sistem dizaynlarına göre, tamamen özel lojistik çözümleri sunmaktadır.
Proje hakkında: Chronopost’un, Paris’in güneyinde bulunan lojistik merkezi, tüm Avrupa’daki paket dağıtım merkezleri içinde en iyi hizmet veren aktarma merkezlerinden biridir.

  • Burada saatte 30.000 pakete kadar işlem yapılabilir.
  • Chronopost’un Fransada’ki ulusal posta paketlerinin %60’ı bu tesiste geçmektedir. ·
  • Budde’nin konveyör sistemleri, yaklaşık 1100 tam donanımlı NORD sürücüsü ile donatılmıştır.

Proje uygulaması

Fransa posta servisinin tedarikçisi olan Chronopost, Paris’in yakınında bulunan Chilly-Mazarin’de dünyanın en büyük paket lojistik merkezlerinden birini işletmektedir. Ortalama olarak, 450 kamyon tesise gelir ve 200,000’den fazla paket varış yerlerine teslim edilmek üzere, yükleme rampalarına yönlendirilir. Noel’den önceki haftalarda yaklaşık 300,000 paket ile merkezden geçerek kargo trafiği azami seviyeye ulaşır.
Çok dağılımlı taşıma hatları, - Bu dağıtım merkezinde, kolilerin giriş ve çıkış yaptığı 100’den fazla rampa mevcuttur. İki katlı binada bulunan, birbiri ile uyumlu, tam otomatik dağıtım sisteminin her birinin uzunluğu yüzlerce metreyi geçmektedir. Gelen yüklemeler, bantlı konveyörlere yüklenmektedir. Gelenler, 5 koli hattında bulunan barkod okuyuculu kameralar ile kayıt altına alınır.3 dakikadan kısa bir döngü süresi içinde, her koli nakledilmek üzere doğru rampaya yönlendirilir.
Yükleme işleminde kolaylık gereksinimi; - Uzun bantlı taşıma sistemi Budde Fördertechnick GmbH firması tarafından dizayn edilmiş ve kurulumu gerçekleştirilmiştir. Mevcut hali ile bile yeterince karmaşık olan böyle bir sistem için Budde ve Chronopost; kolay kablonanan, devreye alınıp ve bakımı yapılabilen bir sürücü çözümü arayışı içine girdi. Bu kadar işlek bir dağıtım merkezi için azami güvenilirlik, aynı zamanda arızalanan tesis için gerekli olan çok fazla sürücünün ihtiyacı ile kompakt tasarıma sahip ve tabii olarak işletme giderlerini azaltacak daha verimli bir sistem dizaynına ihtiyacı vardı.

Uygulama Çözümü

Budde’nin bantlı konveyörleri 1,100 adet verimli helisel konik ve sonsuz vidalı NORD motorlu redüktörlerle donatılmıştır. Ağır şartlarda kullanım ve dikkate değer zorlanmaya karşı dayanımla, yüksek verimli redüktörler, daha az bakım ihtiyacı ve uzun kullanım ömürlü, aşırı yükleri kaldırabilecek şekilde dizayn edilecek motorlarla birleştirilerek, yüksek adetli sürücü ihtiyaçlarında bile, uygulama için gerekli sisteme gerekli olan az sayıda değişkenlerin kapsamını azaltır.
Tak-ve-çalıştır prensibi, - Chronopost’un gelişmiş sevk ve izleme sistemi, çok hassas kontrol ve senkronizasyon gereksinimleri meydana getirir. Bu sebeple, IP66 sınıfı korumalı olup, motorun üzerinde entegre edilmiş frekans inverterleri bulunmaktadır. Bu inverterler soketli yapıdadır. Eğer gerekirse, kolayca çıkarılabilir. Önceden yapılanmış soketli yapı sayesinde tüm NORD motorlu redüktörleri ve frekans inverterleri kolayca kurulumu ve devreye alması çok kolay hale gelmektedir.
Sağlam ve zarif, - %400 Başlangıç torku ve 5 saniyeye kadar %200 aşırı yük kapasitesi özellikleri ile bu sürücü sistemi çok dayanıklıdır. Ayrıca, akıllı bir çalışma sunarak; PLC ile ProfibusDP vasıtasıyla haberleşerek, bilgiyi ana kontrol sistemine iletir. Eğer bir yükleme rampasında birikim meydana gelirse, bu durum çözülene kadar taşıma hattı yavaşlatılır, bandı koli birikim alanı olarak kullanarak önemli bir duruşun önüne geçmek için iyi bir yöntemdir.