Історія NORD

Напрямки розвитку

Mr. Schlicht and Mr. Kuechenmeister - Founder of the NORD Drivesystems Group

1965 Рік заснування підприємства

З моменту заснування підприємства NORD в 1965 році, всі підприємства слідують загальної стратегії задоволення інтересів замовників

1977 Будівництво заводу з виробництва редукторів
1979 Заснування дочірніх підприємств і складальних заводів по всьому світу
1981 Впровадження на всіх підприємствах NORD конструкцій UNICASE™
1983 Будівництво заводу з виготовлення електродвигунів
1984 Будівництво заводу з виробництва перетворювачів частоти
1987 Відкриття власного виробництва двигунів в Італії
1991 Відкриття заводу з виробництва литих і сталевих деталей в г.Гадебуш, Німеччина
1998 Відкриття складального виробництва у Франції
2000 Відкриття заводів у Великобританії і Австрії
2001 Відкриття складального заводу в Китаї
2002 Початок будівництва 3 черги виробництва в г.Гадебуш (бл. 7 200 кв.м.)
2003 Завершення будівництва 3 черги виробництва в г.Гадебуш (бл. 7 200 кв.м.)
2004 Відкриття нового заводу з виробництва двигунів в Італії
2005 40 років підприємству NORD Відкриття нового багатоярусного складу в г.Баргтехайде, Німеччина Будівництво нового складального заводу в г.Сучжу, Китай
2006 Відкриття заводу з виробництва електроніки в г.Ауріх, Німеччина
2007 Відкриття складальних заводів у Індії та Чехії
location_bartgeheide
Headquarter from NORD Drivesystems Group in Bargteheide, Germany
2015 - 50-річчя компанії
- Будівництво нової офісної будівлі
2016 - Розширення виробничих площ для обробки корпусів на 3,300 м ² в м.Гадебуш
- Впровадження системи розподілу полів NORDAC LINK (перетворювач частоти / стартер двигуна)
- Будівництво нового об'єкта з монтажу та дистрибуції в м.Сигунг, Південна Корея
2017 - Новий розмір промислових редукторів з 15,000 Нм
- Розширення потужностей приблизно на 2000 м ² в NORD Gear, Waunakee, США