Митні тарифи та коди УКТЗЕД

Про Митний тариф України

Тут ви знайдете чинні митні тарифи та коди нашої продукції групи відповідно до ТН системи опису та кодування.

По всіх митних тарифах ви можете знайти довідку тут | PDF (65 KB)

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Митний тариф України

Група товарів код УКТЗЕДr
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) до (включно) 0,75 kW 8501 51 00
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) до (включно) 7,5 kW 8501 52 20
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) до (включно) 37 kW 8501 52 30
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) до (включно) 75 kW 8501 52 90
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) від (включно) from 75 kW 8501 53 81
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) від (включно) 375 kW 8501 53 94
Мотор-редуктори / Двигуни (змінного стуму) від (включно) 750 kW 8501 53 99
Циліндричні співвісні редуктори (без двигуна) 8483 40 21
Циліндро-конічні редуктори
(без двигуна)
8483 40 23
Циліндро-червячні редуктори
(без двигуна)
8483 40 25
Інші (Циліндричні редуктори з паралельними валами та ішн.)
(без двигуна)
8483 40 29
Мотор-редуктори / Двигуни (постійного струму)
до (включно) 0,75 kW
8501 31 00
Мотор-редуктори / Двигуни (постійного струму)
до (включно) 7,5 kW
8501 32 20
Мотор-редуктори / Двигуни (постійного струму)
до (включно) 75,0 kW
8501 32 80
Мотор-редуктори / Двигуни (постійного струму)
до (включно) 375 kW
8501 33 00
Частини/Деталі для редукторів
8483 90 89
Частини/Деталі для двигунів
8503 00 99
Перетворювачі частоти до 7,5 kVA 8504 40 85
Перетворювачі частоти від 7,5 kVA 8504 40 86
Пускателі
8436 50 03
Curbs
8504 50 95
Частини/Деталі для Перетворювачів частоти
8504 90 99