Преобразователь частоты

Подберите необходиму конфигурацию оборудования

NORDAC BASE - SK 180E перетворювач частоти

Економічність

NORDAC BASE є економічним децентралізованим перетворювачем для простих застосувань. Цей продукт NORD вимагає лише трохи зусиль для установки, має міцну конструкцію і був розроблений для простого монтажу поза шафи керування.

Потужність:
0.33 - 3.0 hp

NORDAC FLEX - SK 200E Перетворювач частоти

Гнучкість встановлення

NORDAC FLEX наш децентралізований привод з гнучкими можливостями установки. Він має масштабовані функції і гнучку конфігурацію.

Установка і обслуговування цього перетворювача легка завдяки його великим можливостям і простою передачею параметрів через EEPROM пам'ять.

Потужність:
0.33 - 30 hp

NORDAC PRO - SK 500E Перетворювач частотиSK 500E

Універсальне застосування

NORDAC PRO - перетворювач для всіх застосувань. Він пропонує широкий діапазон потужностей, а його функціональність може бути розширена за допомогою додаткових модулів. Для відводу тепла цей інвертор використовує змінні концепції охолодження, які дозволяють теплу розсіюватися за межами шафи керування.

Потужність:
0.33 - 125 hp