SK 250E - NORDAC LINK - Перетворювач частоти - FDS
Зручна установка
- Потужність: 0.75 - 10 hp
- Protection class: IP55, IP65
: | 3~380-500V |
---|---|
: | 5 DI / 2 DO / 2 AIN (can also be used as DI) |
: | HTL, CANopen |
Харакетристики
NORDAC LINK є зручним рішенням від NORD для гнучкої децентралізованої установки приводу. Залежно від області застосування і вимог, NORDAC LINK можна вільно конфігурувати, що гарантує рішення для великої кількості різних потенційних застосувань для цього перетворювача. Висока інтеграційна здатність дає швидку і легку установку пристрою. А введення в експлуатацію та обслуговування системи виконується швидко за допомогою вбудованого сервісного перемикача і місцевого ручного керування пристроєм. NORDAC LINK може бути інтегрований в усі стандартні системи мереж.
Легке встановлення та обслуговування завдяки повному підключенню, необов'язковий перемикач технічного обслуговування та місцеве ручне керування
Висока точність регулювання за допомогою векторного керування струмом
4-х квадрантне регулювання
Вбудований гальмівний випрямник для керування гальмом двигуна
PLC для функцій, що пов'язані з приводом (ПЛК на борту)
Функція енергозбереження для роботи з частковим навантаженням
Керування, параметризація, проста структура параметрів
Вбудований мережевий фільтр у відповідності до вимог ЕМС
POSICON - Інтегрований режим позиціонування та синхронизації
Регулювання та керування із замкнутим контуром
STO та SS1 - інтегрована функціональна безпека
Монітор навантаження
Підйомна функціональність
Підходить для роботи з відкритим або замкнутим циклом
Інтралогістика
Підіймально-транспортувальне обладнання
Пакувальне обладнання
Харчова промисловість
• AS Interface
• CANopen
• DeviceNet
• Profibus DP
• EtherCAT
• Ethernet/IP
• Profinet
• Powerlink