NORDAC PRO - SK 500E - Перетворювач частоти
Висока функціональність, повна продуктивність
Addable Motor Size: | , , |
---|
The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
- Protection class: IP20
- Functional safety
- SK TU3 plug-in control module
- 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1
- Ethernet interface can be extended for each optional module
- Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- PLC functionality for drive-related functions
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь
Розумне різання
Компанія Treif Maschinenbau GmbH з Оберлар є одним із провідних світових виробників установок та систем для різання харчових продуктів. За допомогою вільно програмованих приводних функцій згідно стандарту IEC 61131 перетворювач частоти SK 500E забезпечує машинам для шинкування овочів можливість порціонування різних видів продуктів.
Сценічне обладнання - Duisburg Theatre
Плавне позіціонування
Нове електрообладнання було встановлено за лаштунками сцени в Дуйсбургському театрі опери, балету, драми і концертів. Кожен з більш ніж ста шаф управління оснащений перетворювачем частоти SK 535E, який поставляється з інтегрованим керуванням гальм, гальмівним резистором і мережевим фільтром.
GinD gondolas
Вимір переміщення
Góndolas in Design, S.L., develops and manufactures custom systems for the maintenance and cleaning of building façades. Innovative gondola systems meet many particular challenges. Drive technology supplied by NORD is responsible for lifting, rotating and precisely positioning the gondola system for cleaning of building façades. In this context, an SK 500E frequency inverter is responsible for several tasks.
Stros Hoists
Custom Drive Solutions for Construction Hoists
The Czech construction hoist manufacturer STROS serves customers around the world. NORD drive units for STROS construction hoists comprise three bevel gear motors with external brake resistors equipped with a NORDAC PRO SK 500E control cabinet inverter with lifting gear functionality that is responsible for soft starting and braking and for high positioning accuracy.