мотор-редуктори Виберіть бажаний тип редуктора Циліндричні співвісні мотор-редуктори Потужність: 0,12 - 200 kW Крутний момент: 10 - 26 000 Nm Мотор-редуктори з паралельними валами Потужність: 0,12 - 200 kW Крутний момент: 110 - 100.000 Nm Циліндро-конічні редуктори Потужність: 0,12 - 200 kW Крутний момент: 180 - 50,000 Nm Черв'ячні мотор-редуктори Потужність: 0,12 -15 kW Крутний момент: 30 - 2 800 Nm Приводи регульованої швидкості Потужність: 0,25 - 110,00 kW