Циліндричні співвісні мотор-редуктори UNICASE

Надійний стандарт

  • Helical-gear-unit-unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, motoriduttori ad ingranaggi unicase
  • UNICASE Helical Foot Gearmotors, riduttori coassiali ad ingranaggi UNICASE
  • Потужність: 0.16 - 200 hp
  • Крутний момент: 88 - 230,000 lb-in
Типорозміри: 11
Монтажне положення: M1 - M6
Передаточні числа: 1.35 - 14,340.31 : 1

Харакетристики

Функціональність з традицією. НОРД виготовляє циліндричні мотор-редуктори UNICASE, починаючи з 80-х років минулого сторіччя. Перевірені часом і надійні у використанні редуктори заощаджують витрати на обслуговування і гаратують тривалий термін служби.

Мотор-редуктори з суцільним валом

Лапове або фланцеве виконання

Співвісні редуктори

Високоефективний компактний дизайн з низькими експлуатаційними витратами

Міцний корпус з сірого чавуну

Високі осьові і радіальні навантаження для забезпечення надійної роботи

Безшумна робота

Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування

Насоси

Вентилятори

Інтралогістика

Пакувальне обладнання

Швидкий доступ