Черв'ячні мотор-редуктори UNIVERSAL
Безшумні і потужні
- Потужність: 0.16 - 20 hp
- Крутний момент: 433 – 27.346 lb-in
Типорозміри: | 6 |
---|---|
Монтажне положення: | M1 - M6 |
Передаточні числа: | 4.40:1 - 7,095.12:1 |
Харакетристики
Черв'ячні мотор-редуктори BLOCK мають надзвичайно міцьну конструкцію. Якість принципу UNICASE перевірена часом, починаючи з 80-х років минулого сторіччя, забезпечує високу функціональність, низькі експлуатаційні витрати і тривалий термін служби.
Плавний і безшумний хід
Високі навантаження
Міцьна конструкція для тривалого терміну використання і легкого обслуговування
Великі осьові і радіальні навантаження для забезпечення надійної роботи
Міцьний корпус з сірого чавуну
Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування
Інтралогістика
Підіймально-транспортувальне обладнання
Преси
Мотор-редуктори з порожнистим або суцільним валами
Насадне, фланцеве і лапове виконання
Кутовий мотор-редуктор
Швидкий доступ
Hamburg Airport
Suitcases on Tour at Hamburg Airport
There are several kilometres of conveyor belts at Hamburg Airport. In the baggage processing area they are used for combination, feeding, holding and sorting. An efficient organisation of transport and storage is essential. The reliability of the conveyor system and the prevention of faults ensured by powerful drive technology have top priority. NORD has implemented this and also fulfils the demands of the customer on its service providers with regard to service and maintenance.