Черв'ячні редуктори UNIVERSAL SI

Модульні і компактні

  • Потужність: 0.16 - 5.0 hp
  • Крутний момент: 186 - 4683 lb-in
Типорозміри: 5
Монтажне положення: UNIVERSAL
Передаточні числа: 5.00:1- 3 000.00:1

Харакетристики

Черв'ячні мотор-редуктори UNIVERSAL SI надзвичайно компактні, мають високу потужність і оснащені безшумною обертальною трансмісією. Завдяки своїй простій, але ефективній конструкції, мають значну габаритну перевагу відносно інших типів редукторів для встановлення в обмеженому просторі.

Мотор-редуктори з порожнистим або суцільним валами

Насадне, фланцеве і лапове виконання

Кутовий мотор-редуктор

Великі навантаження

Плавний і безшумний хід

Можливе виконання в алюмінієвому корпусі для полегшення конструкції

Модульний, компактний і універсальний

nsd tupH виконання

Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування

Посилений підшипник вихідного валу для збільшення вантажоспроможності

Інтралогістика

Підіймально-транспортувальне обладнання

Приводна техніка

Швидкий доступ

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

Treif Maschinenbau GmbH - Харчова галузь

Розумна порізка

Treif Maschinenbau GmbH є одним з провідних світових виробників обладнання і систем для нарізання продуктів харчування. Перетворювач частоти SK 500E вирізняється вільно програмованими функціями, вживаними в машинах нарізки і реалізує порційну нарізку для всіх видів продуктів.