Індустріальні мотор-редуктори

Інформація про продукт

Product images

Детально

Типорозміри:
9
Крутний момент:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Потужність:
3.0 - 2.950 hp
Передаточні числа:
5.54: 1 - 30 000 : 1

Промислові редуктори NORD були розроблені відповідно до перевіреного принципу побудови корпусу - Unicase. Unicase - цілісний корпус, в якому всі підшипники інтегровані. Виготовлення Unicase здійснюється за унікальною сучасною технологією на верстатах з ЧПК. Unicase концепція має високі рівні точності, жорсткості і міцності. Перевага - відсутність ділимості редуктора, які піддаються зсуву під дією поперечних сил або крутного моменту. Unicase принцип дозволяє розташувати вали осей в шаховому порядку, в результаті чого отримано більш компактний дизайн, який дозволяє використовувати більші підшипники, щоб гарантувати довгий термін служби. Переваги Unicase корпусів:

  • Оптимальне ущільнення
  • Безшумна робота
  • Високий крутний момент
  • Збільшення терміну експлуатації мастила
  • Макс. термін служби підшипників і шестерень
  • Висока надійність
  • Довгий термін служби
  • Симетричний дизайн
  • Стандартно - фланець B14 на стороні виходного валу
  • 6 монтажних положень
  • Можливість дзеркальної установки
  • Той самий габарит для різних передавальних чисел (2 та 3 ступінчатих)

Швидкий доступ

Флаєр

Available Software

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

ШВИДКИЙ ПІДБІР ПРИВОДУ

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

Простий, зручний і швидкий спосіб конфігурації приводного рішення он-лайн. Односторінковий інтерфейс гарантує точність конфігурації. Всі наведені дані обробляються негайно, а опції, що неможливі для обраного типу чи виконання автоматично дезактивуються.

Мови:
Англійська, Німецька, Чешська, Французька, US-English
Online:
Старт