Конічні мотор-редуктори UNICASE

Потужні і надійні

  • UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • Потужність: 0.16 - 250 hp
  • Крутний момент: 1 580 – 440 000 lb-in
Типорозміри: 11
Монтажне положення: M1 - M6
Передаточні числа: 8.04:1 - 13 432.68:1

Харакетристики

Виготовлені по принципу UNICASE конічні мотор-редуктори гарантують тривалий термін використання і низьки витрати на обслуговування. Моноблочний корпус виготовляється у багатьох вариаціях та типорозмірах і може бути підібраний до будь-якого остаткування.

Мотор-редуктори з порожнистим або суцільним валами (шпонка, Gripmaxx, стяжна муфта)

Насадне, фланцеве і лапове виконання

Кутовий мотор-редуктор

Висока ефективність при низьких експлуатаційних витратах

Міцьна конструкція для тривалого терміну використання і легкого обслуговування

Міцьний корпус з сірого чавуну

Широкий вибір підшипників для великих осьових і радіальних навантажень

Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування

Інтралогістика

Пакувальне обладнання

Підіймально-транспортувальне обладнання

Театральне обладнання

Транспортувальне обладнання

Швидкий доступ

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

GinD gondolas

Вимір переміщення

Góndolas in Design, S.L., develops and manufactures custom systems for the maintenance and cleaning of building façades. Innovative gondola systems meet many particular challenges. Drive technology supplied by NORD is responsible for lifting, rotating and precisely positioning the gondola system for cleaning of building façades. In this context, an SK 500E frequency inverter is responsible for several tasks.

Stros Hoists

Custom Drive Solutions for Construction Hoists

The Czech construction hoist manufacturer STROS serves customers around the world. NORD drive units for STROS construction hoists comprise three bevel gear motors with external brake resistors equipped with a NORDAC PRO SK 500E control cabinet inverter with lifting gear functionality that is responsible for soft starting and braking and for high positioning accuracy.

ElectroMech

Drive Solutions for Access Shafts

The conveyor technology specialist ElectroMech is India's biggest crane system manufacturer and offers solutions for various industrial manufacturing applications and for infrastructure projects. In Pune, the company produces a wide range of lifting equipment and cranes. Precisely synchronised, robust NORD drives with frequency inverters installed in control cabinets move lifting equipment for lowering and raising the supply platforms.