Циліндричні редуктори

Циліндричні редуктори /
циліндричні мотор-редуктори

Циліндричні редуктори і циліндричні мотор-редуктори від компанії NORD Drivesystems поставляються в трьох продуктових серіях, щоб відповідати вимогам кожної області застосування:

Моноблочні, циліндричні редуктори, розроблені за принципом "unicase", в поєднанні з двигунами з підвищеним ККД і центральними або децентралізованими перетворювачами частоти забезпечують універсальні системні рішення з найвищим ступенем ефективності та економії

циліндричні редуктори НОРДБЛОК зможуть замінити собою стандартні конічні мотор-редуктори - стандартні циліндричні редуктори в роз'ємних корпусах для різних областей застосування.

UNICASE

UNICASE Helical Foot Gearmotors, Motoriduttori ad ingranaggi UNICASE

88 - 230 000 lb-in
0,16 - 200 hp

Передаточні числа:
1.35:1 - 14 340.31:1

NORDBLOC .1

NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC

800 - 28 320 lb-in
0.16 - 50 hp

Передаточні числа:
1,07 : 1 – 456,77:1

Визначення мотор-редукторів:

Циліндричні редуктори - розташування вхідного та вихідного валів знаходиться на одній осі.