Циліндричні редуктори з паралельними валами UNICASE

Малогабаритний і потужний

  • parallel-shaft-geared-motors-new
  • UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • UNICASE helical shaft, riduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE
  • parallel-shaft-5-web
  • parallel-shaft-6-web
  • Потужність: 0.16 - 250 hp
  • Крутний момент: 575 - 680 000 lb-in
Типорозміри: 15
Монтажне положення: M1 - M6
Передаточні числа: 4.03:1 - 6,616.79:1

Харакетристики

Циліндричні мотор-редуктори з паралельними валами, що оснащені централізованими або децентралізованими перетворювачами частоти, пропонують широкий асортимент високоефективних і економічних системних рішень. Корпус UNICASE гарантує тривалий термін служби і низькі експлуатаційні витрати.

Мотор-редуктори з порожнистим або суцільним валами (шпонка, Gripmaxx, стяжна муфта)

Насадне, фланцеве (В5), лапове виконання або для використання у стандартних конвеєрах СEMA Мотор-редуктори з паралельними валами

Невеликі габарити для використання в обмеженому просторі

Міцьний корпус з сірого чавуну

Висока ефективність при низьких експлуатаційних витратах

Широкий вибір підшипників для великих осьових і радіальних навантажень

Додатково: дизайн Drywell для змішувачів та мішалок

Безшумний хід

Міцьна конструкція для тривалого терміну використання і легкого обслуговування

Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування

Мішалки

Конвеєри для сипких матеріалів

Крани

Преси

Транспортувальне обладнання

Швидкий доступ

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

Symach Palletiser

Dynamic palletisation

Palletising machines have a key function in production and distribution processes. They have to function smoothly to prevent product flow hold-ups, and they have to be adaptable to different goods and applications. Energy-saving geared motors with NORD SK 200E decentralised frequency inverters perform sophisticated motion control functions in SYMACH palletisers

ElectroMech

Drive Solutions for Access Shafts

The conveyor technology specialist ElectroMech is India's biggest crane system manufacturer and offers solutions for various industrial manufacturing applications and for infrastructure projects. In Pune, the company produces a wide range of lifting equipment and cranes. Precisely synchronised, robust NORD drives with frequency inverters installed in control cabinets move lifting equipment for lowering and raising the supply platforms.