Черв'ячний редуктор

Підберіть потрібне для вас рішення

Редуктор черв'ячний являє собою один з найбільш затребуваних механізмів перенаправлення кінетичного руху. Одноступінчатий тип конструкції є найбільш поширеним, але при значних передавальних числах застосовуються двоступеневі моделі.

Мотор редуктор черв'ячний являє собою двигун, оснащений вбудованим редуктором черв'ячного типу. Одноступінчасті конструкції відрізняються відсутністю обмежень по розміщенню черв'яка щодо колеса. Він може розташовуватися зверху, знизу і збоку (у вертикальній і горизонтальній площинах). Вибір тієї чи іншої схеми залежить від вимог компонування.

Перший завод NORD з виробництва редукторів був введений в експлуатацію ще в 1977 році. З того часу наше обладнання займає лідируючі позиції на ринку, оскільки відрізняється високою якістю, тривалим терміном експлуатації, надійністю і багатим асортиментом. Розгалужена мережа підприємств, точок реалізації, пунктів сервісного обслуговування та представництв дозволили істотно знизити вартість. Черв'ячні редуктори нашого виробництва відрізняються найбільш доступною ціною.

Переваги черв'ячних редукторів NORD

  • Безшумність і плавність роботи.
  • Універсальність застосування.
  • Широкий асортимент діаметрів вала і потужностей.
  • Модульність конструкції, що забезпечує гнучкість технічного застосування.
  • Можливість стійкої роботи в режимі подвійного редукторного вузла з підвищеними швидкісними коефіцієнтами.
  • Розширений температурний режим використання.
  • Доступна ціна на мотор редуктор черв'ячний високої якості.

Вибір черв'ячного редуктора

Підбір оптимального редуктора є основою безпечної та ефективної роботи обладнання. Навіть незначні прорахунки істотно знижують термін експлуатації і можуть призвести до виходу з ладу всієї системи. Фахівці нашої компанії можуть допомогти Вам підібрати найбільш ефективну модель редуктора.

При самостійному виборі обладнання слід звернути увагу на наступні параметри:

  • потужність двигуна і переданий їм крутний момент;
  • габарити конструкції;
  • вихідні обороти (передавальне число);
  • монтажні особливості;
  • режим експлуатації.

Для забезпечення стабільної та безперебійної роботи необхідно враховувати безліч чинників. Тому перед тим як купити мотор редуктор черв'ячний, варто порадитися з фахівцем

UNICASE

UNICASE Helical Worm

830 - 27 000 lb-in
0,16 - 20 hp

Передаточні числа:
4.40:1 - 7,095.12:1

UNIVERSAL SI

UNIVERSAL Worm Gear Unit, riduttori a vite senza fine UNIVERSAL

203 - 2 800 lb-in
0,16 - 5,0 hp

Передаточні числа:
5.00:1- 3 000.00:1

UNIVERSAL SMI

186 - 4 683 lb-in
0,16 - 5,0 hp

Передаточні числа:
5.00:1 - 3 000.00:1