Циліндричні редуктори MAXXDRIVE
Індустріальні мотор-редуктори
- Потужність: 50 – 2,000 hp
- Крутний момент: 132,000 - 2,200,000 lb-in
- Міцьний, високотехнологічний моноблочний корпус
- Змінна модульна конструкція для оптимальної адаптації до вашого обладнання
- Низький рівень шуму
Типорозміри: | 11 |
---|---|
Монтажне положення: | M1 - M6 |
Передаточні числа: | 5.6: 1 - 30 000 : 1 |
Харакетристики
Циліндричні індустріальні редуктори MAXXDRIVE виробляються за принципом UNICASE у багатьох типорозмірах. Завдяки цій конструкції приводи, що встановлюються на змішувачі, найчастіше не потребують додоткових підшипників. Великі роликові підшипники і великі міжцентрові відстані збільшують навантажувальну спроможність редуктора і подовжують термін використання окремих компонентів. Завдяки ефективній системі охолодження подовжується термін використання мастильніх матеріалів. Ми пропонуємо швидкий підбір та короткий термін поставки, завдяки багатому досвіду наших фахівців щодо вимог до використання приводів у різному обладнанні та оптимізованому запасу компонентів на виробництві
Великий вибір підшипників вихідного валу для оптимальної адаптації до застосування
Широкий діапазон підбору фланців вихідного валу
Багато варіантів монтажного положення двигуна
Ефективне водне або повітряне охолодження
Можлива доставка готових до встановлення комплектуючих систем з муфтою, гальмами, моніторингом тощо
Оптимальне ущільнення захищає від витоку мастильних матеріалів
Низький рівень шуму
Високий крутний момент
Збільшений термін використання мастильних матеріалів мінімізує витрати на технічне обслуговування
Симетричний дизайн
Стандартний фланець В14 на виході
6 можливих монтажних положень до будь-якого обладнання
Можливе "дзеркальне" монтування та монтажне положення під нахилом
Однаковий розмір корпусу та розміри установки для всіх коефіциентів передач (2-3 ступінчасті)
Вхідні та вихідні вали можуть бути адаптовані до необхідних розмірів
Велика надійність
Довгий термін використання
Мішалки
Підіймальні механізми
Екструдери
Міксери
Млини
Барабани
Дробільна техніка
Ліфти
Інше