Циліндро-конічні редуктори MAXXDRIVE

Індустріальні редуктори

  • Потужність: 2,0 ‐ 2000 hp
  • Крутний момент: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in
  • Міцьний, високотехнологічний моноблочний корпус
  • Змінна модульна конструкція для оптимальної адаптації до вашого обладнання
  • Низький рівень шуму
Типорозміри: 11
Монтажне положення: M1 - M6
Передаточні числа: 12.5 - 30 000 : 1

Харакетристики

Циліндро-конічні промислові редуктори MAXXDRIVE виробляються за принципом UNICASE у багатьох типорозмірах. Різні варіанти герметизації дозволяють адаптувати промислові редуктори до різних умов навколишнього середовища. Гнучке регулювання температурного режиму дозволяє використовувати промислові редуктори навіть у сильно змінних умовах навколишнього середовища та подовжувати термін використання мастильних матеріалів. Великі роликові підшипники і великі міжцентрові відстані збільшують навантажувальну спроможність редуктора і подовжують термін використання окремих компонентів. Ми пропонуємо швидкий підбір та короткий термін поставки, завдяки багатому досвіду наших фахівців щодо вимог до використання приводів у різному обладнанні та оптимізованому запасу компонентів на виробництві.

Великий вибір підшипників вихідного валу

Ефективні варіанти охолодження за допомогою вентилятора

Широкий вибір монтажного положення двигуна

Можлива доставка готових до встановлення комплектуючих систем з муфтою, гальмами, моніторингом тощо

Легко приєднуються муфти зворотнього ходу для зміни напрямку обертання

Оптимальне ущільнення захищає від витоку мастильних матеріалів

Низький рівень шуму внаслідок високоточних конічних передач

Ефективне охолодження за допомогою оптимізованої роботи вентилятора та руху повітряного потоку

Високий крутний момент

Збільшений термін використання мастильних матеріалів мінімізує витрати на технічне обслуговування

Симетричний дизайн

Стандартний фланець В14 на виході

6 можливих монтажних положень до будь-якого обладнання

Можливе "дзеркальне" монтування та монтажне положення під нахилом

Вхідні та вихідні вали можуть бути адаптовані до розмірів замовника

Довгий термін служби

Велика надійність

Висока точність

Стрічкові конвеєри

Змішувачі

Мішалки

Екструдери

Барабани

Млини

Ліфти

Інше

Швидкий доступ