Циліндро-конічні редуктори
Стійкі до високих навантажень та довговічні
Наші редуктори із циліндро-конічною передачею серії MAXXDRIVE® ідеально підходять навіть для найважчих умов експлуатації, що потребують компактного розміру та ортогонального розташування двигуна та валу агрегату.
Конічні редуктори NORD MAXXDRIVE®
Високі результати навіть у тяжких умовах
Здатні витримувати великі навантаження, мають високий крутний момент і безшумні - це конічні редуктори MAXXDRIVE® компанії NORD. З вихідними крутними моментами до 260 000 Нм і потужністю до 4000 кВт редуктори забезпечують необхідний привод навіть у важких умовах експлуатації, наприклад у стрічкових конвеєрах, змішувачах, мішалках, екструдерах, барабанах або млинах.
Наші конічні редуктори MAXXDRIVE доступні у 2-, 3- та 4-ступінчастих версіях. Зубчасті колеса виготовлені з високоякісних сталевих сплавів і загартовані.
Чому конічні редуктори MAXXDRIVE®?
- Потужність
Редуктори забезпечують крутні моменти до 260 000 Нм і потужність до 4000 кВт. - Гнучкість
Наші індустріальні редуктори з конічним зубчастим колесом зручно монтуються на всіх шести сторонах. - Термін служби
Використовуючи наші корпуси UNICASE, ми можемо використовувати великі підшипники кочення, які гарантують тривалий термін служби редукторів.
Конічні редуктори NORD MAXXDRIVE® можуть багато витримати
Завдяки розробленому нами корпусу UNICASE, що став світовим стандартом, наші редуктори з конічним зубчастим колесом мають високу стійкість до осьових і радіальних навантажень і тим самим можуть оптимально поглинати навантаження, що виникають під час роботи. Крім того, переваги корпусу UNICASE виявляються в безшумній роботі редуктора.
Бажаєте дізнатися більше про наші високопродуктивні індустріальніі редуктори з конічною передачею?
Чим більше підшипники кочення, тим довше термін служби
Оскільки для наших конічних редукторів ми використовуємо надійну нероз'ємну конструкцію корпусу UNICASE, можна встановити відносно великі підшипники кочення. Термін служби цих підшипників набагато довший, ніж у менших моделей. Ще одна причина тривалого терміну служби редукторів – це точне позиціонування валів та зубчастих коліс, яке стало можливим завдяки корпусу UNICASE.