Енергозберігаючі двигуни

Інформація про продукт

Product images

Детально

Потужність:
0,16 - 75 hp

Please click here to configure your drive system

Дізнатися більше

NORD виконує всі діючі приписи з енергоефективності та поставляє на міжнародні ринки широкий асортимент енергозберігаючих електродвигунів, які забезпечують значне зниження експлуатаційних витрат. Поряд зі скороченням енергоспоживання характерною особливістю всіх енергоефективних двигунів NORD є дуже зносостійка конструкція, що не вимагає частого обслуговування.

Конфігуратор

спроектовані таким чином, що в більшості випадків зовнішні розміри двигунів залишаються незмінними при переході на більш високий клас енергоефективності. Як правило, ніяких механічних модифікацій не потрібно планувати.

Ефективні двигуни доступні для 50 Гц і 60 Гц мереж, для використання в широкому діапазоні областей в усьому світі.

IE2 двигуни :

  • Висока ефективність у відповідності зі стандартами
  • Теплові резерви для підвищеного рівня безпеки
  • Зниження операційних витрат
  • Висока перевантажувальна здатність
  • Менше відходів тепла через низькі втрати
  • Збільшення початкова та перекидаючий момент

Системи E2, як правило, доступні для широкого діапазону напруг. Використання двигунів IE2 в поєднанні з перетворювачами частоти залишиться вживаним в найближчі роки.

IE3 двигуни:

  • Ще краще ефективність
  • Додаткові теплові запаси
  • Навіть більше зниження експлуатаційних витрат
  • Ще вище перевантажувальна здатність

IE3 двигуни доступні в діапазоні від 0,12 до 55 кВт.

НОРД розробляє власні двигуни і постачає їх для всіх основних ринків по всьому світу. Наші власні розробки забезпечують високий рівень незалежності від зовнішніх постачальників і, отже, забезпечує нашим клієнтам вирішальну перевагу короткі і дуже надійні поставки. NORD двигуни оптимально підходять для редукторів і частотних перетворювачів від нашого власного виробництва та доступні з незвичайно широким набором опцій.

Швидкий доступ

Available Software

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

ШВИДКИЙ ПІДБІР ПРИВОДУ

КОНФІГУРАТОР ПРОДУКЦІЇ

Простий, зручний і швидкий спосіб конфігурації приводного рішення он-лайн. Односторінковий інтерфейс гарантує точність конфігурації. Всі наведені дані обробляються негайно, а опції, що неможливі для обраного типу чи виконання автоматично дезактивуються.

Мови:
Англійська, Німецька, Чешська, Французька, US-English
Online:
Старт